型号 | 极数 | 电线收纳口 | 收纳口螺纹规格 | 自重 (g) |
BOXTM-1001 | 10 | 无 | 任意 | 275 |
BOXTM-1002 | 10 | 2个 | φ21 | 275 |
BOXTM-1003 | 10 | 2个 | φ21 | 280 |
额定电压 | AC/DC 600V |
额定电流 | 15A |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) |
耐电压 | AC2500V 1分钟 |
适用电线 | 2.0mm2MAX |
标准紧固扭矩 | 1.4N·m |
保护构造 | IP65 |
使用温度范围 | -25℃~+100℃ |
主体颜色 | 浅米色 5Y7/1 |
名称 | 材质 | 尺寸 | 表面处理 | 备注 | |
① | 机箱主体 | PBT(5Y7/1) | - | - | UL94V-0 |
② | 端子螺丝 | SWRM | M3.5×8L | - | - |
③ | 导电板 | C2680R | t=1.0mm | 镀镍 | - |
④ | 罩盖 | PBT(5Y7/1) | - | - | UL94V-0 |
密封圈 | 丁腈橡胶 | t=1.5mm | - | - | |
⑤ | 罩盖固定螺丝 | C3604B | M3×14L | 镀镍 | - |
罩盖固定螺母 | C3604BD | M3 | 镀镍 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|