树脂制通风板
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
树脂制通风板
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
带滤芯树脂制圆型滤网/通风板!
●安装了防虫用不锈钢网。
●只需对机箱进行圆孔加工即可轻松安装。
●滤芯可从外部更换,也可水洗后再次使用。
●可安装板厚: 1.2mm~3.2mm
注意:部分产品计划于库存售罄后停止销售。敬请谅解。
规格表
类型
颜色符号
尺寸(mm)
自重(g)
A
B
C
D
E
MLR75F
K
(奶白色(近似芒塞尔值2.5Y9/1)
φ75
φ64
37.5
23
φ65
60
MLR90F
G
灰色(近似芒塞尔值 5Y7/1)
φ90
φ76
38.5
24
φ77
80
概述・特性
[ M ]材质特性
盖板
AES树脂
主体
PS树脂
滤芯(无纺布)
改性聚丙烯腈纤维
防尘率70%
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
箱体
>
箱体附件
>
滤网/通风板
>
树脂制通风板
您还有
2
项规格未选
树脂制通风板
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1715138365228
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1715138365228