CAT5e UTP LAN线缆 耐环境型/JIS阻燃环保/单根导体
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
CAT5e UTP LAN线缆 耐环境型/JIS阻燃环保/单根导体
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
采用无卤素材质,提高了耐热性及耐化学性
●采用非PVC材质,不含卤素、铅等,报废后进行焚烧或填埋处理时也不会产生有害物质。
●符合日本JIS规范(JISC3005)。
●遵照日本建筑物循环利用法。
●全品通过FLUKE通道测试。
·外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
·关于FLUKE测量标准,请参考
>>点击此处
规格表
类型
接线类型
颜色
指定长度(m)
NWTC5E-EMUTP
S
(同号接线)
CR
(交叉接线)
SB
(天蓝)
1
2
概述・特性
规格
标准
IEEE802.3ab(最高符合1000BASE-T)
线缆
导体
单根
外径
5.5mm
导体规格
AWG24(0.5mm)
最小弯曲半径
线缆直径×5倍
重量
33g/m(连接器部除外)
接线类型
同号接线
使用温度范围
-20~+60℃
贮存温度范围
-20~+60℃
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
网线・工业以太网网线
>
带接头网线
>
CAT5e UTP LAN线缆 耐环境型/JIS阻燃环保/单根导体
您还有
2
项规格未选
CAT5e UTP LAN线缆 耐环境型/JIS阻燃环保/单根导体
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1716791850043
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1716791850043