型号 | 颜色 | 每包装 | 适用 电缆固定头 | 螺纹规格 | 尺寸(mm) | 重量 (g/个) | |||
SW | A | B | C | ||||||
GMP-GL7 | G (灰色) B (黑) | 10P (10个) | ST·BS系列 (PG螺纹型) | PG7 | — | 21 | 19 | 5 | 1.2 |
GMP-GL9 | PG9 | — | 24 | 22 | 1.6 | ||||
GMP-GL11 | PG11 | — | 26 | 24 | |||||
GMP-GL13.5 | PG13.5 | — | 29 | 27 | 6 | 2.4 | |||
GMP-GL16 | PG16 | — | 33 | 30 | 3.1 | ||||
GMP-GLM12 | ST·BS系列 (M螺纹型) | M12×1.5 | 17 | 18.7 | 17 | 5 | 0.9 | ||
GMP-GLM16 | M16×1.5 | 22 | 24.2 | 22 | 1.5 | ||||
GMP-GLM20 | M20×1.5 | 27 | 29.7 | 26 | 6 | 2.5 | |||
GMP-GLM25 | M25×1.5 | 34 | 37.4 | 32 | 4.1 | ||||
SMM-7 | − | MSS系列 (PG螺纹型) | PG7 | — | 16.6 | 15 | 2.8 | 1.7 | |
SMM-9 | PG9 | — | 20.0 | 18 | 2.2 | ||||
SMM-11 | PG11 | — | 23.5 | 21 | 3 | 2.9 | |||
SM-M12 | MS-M系列 (M螺纹型) | M12×1.5 | 15 | 16.5 | 15 | 3 | 2.1 | ||
SM-M16 | M16×1.5 | 19 | 20.9 | 19 | 2.9 |
材质 | GMP系列 | 尼龙6 |
SM系列 | 黄铜(镀镍) | |
使用温度范围 | -20~100℃(M螺纹) -20~80℃(PG螺纹) |
型号 | 颜色 | 每包装 | 适用 电缆固定头 | 螺纹规格 | 尺寸(mm) | 重量 (g/个) | |||
SW | A | B | C | ||||||
GMP-GL7 | G (灰色) B (黑) | 10P (10个) | ST·BS系列 (PG螺纹型) | PG7 | — | 21 | 19 | 5 | 1.2 |
GMP-GL9 | PG9 | — | 24 | 22 | 1.6 | ||||
GMP-GL11 | PG11 | — | 26 | 24 | |||||
GMP-GL13.5 | PG13.5 | — | 29 | 27 | 6 | 2.4 | |||
GMP-GL16 | PG16 | — | 33 | 30 | 3.1 | ||||
GMP-GLM12 | ST·BS系列 (M螺纹型) | M12×1.5 | 17 | 18.7 | 17 | 5 | 0.9 | ||
GMP-GLM16 | M16×1.5 | 22 | 24.2 | 22 | 1.5 | ||||
GMP-GLM20 | M20×1.5 | 27 | 29.7 | 26 | 6 | 2.5 | |||
GMP-GLM25 | M25×1.5 | 34 | 37.4 | 32 | 4.1 |
型号 | 每包装 | 适用 电缆固定头 | 螺纹规格 | 尺寸(mm) | 重量 (g/个) | |||
SW | A | B | C | |||||
SMM-7 | 10P (10个) | MSS系列 (PG螺纹型) | PG7 | — | 16.6 | 15 | 2.8 | 1.7 |
SMM-9 | PG9 | — | 20.0 | 18 | 2.2 | |||
SMM-11 | PG11 | — | 23.5 | 21 | 3 | 2.9 | ||
SM-M12 | MS-M系列 (M螺纹型) | M12×1.5 | 15 | 16.5 | 15 | 3 | 2.1 | |
SM-M16 | M16×1.5 | 19 | 20.9 | 19 | 2.9 |
材质 | GMP系列 | 尼龙6 |
SM系列 | 黄铜(镀镍) | |
使用温度范围 | -20~100℃(M螺纹) -20~80℃(PG螺纹) |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|