型号 | 每包装 | 螺纹类型 | 尺寸(mm) | 重量 (g/个) | ||
A | B | C | ||||
GP7 | 10P (10个) | PG螺纹 | 16 | 12 | 1 | 0.1 |
GP9 | 21 | 15 | 2 | 0.4 | ||
GP11 | 24 | 18 | 0.5 | |||
GP13.5 | 27 | 20 | 0.6 | |||
GP16 | 29 | 22 | 0.8 | |||
GP-M12 | M螺纹 | 17 | 11.5 | 1.5 | 0.2 | |
GP-M16 | 25 | 15.5 | 0.6 | |||
GP-M20 | 31 | 19.5 | 0.9 | |||
GP-M25 | 38 | 24.5 | 2 | 1.9 |
型号 | 每包装 | 螺纹类型 | 尺寸(mm) | 重量 (g/个) | ||
A | B | C | ||||
GP7 | 10P (10个) | PG螺纹 | 16 | 12 | 1 | 0.1 |
GP9 | 21 | 15 | 2 | 0.4 | ||
GP11 | 24 | 18 | 0.5 | |||
GP13.5 | 27 | 20 | 0.6 | |||
GP16 | 29 | 22 | 0.8 | |||
GP-M12 | M螺纹 | 17 | 11.5 | 1.5 | 0.2 | |
GP-M16 | 25 | 15.5 | 0.6 | |||
GP-M20 | 31 | 19.5 | 0.9 | |||
GP-M25 | 38 | 24.5 | 2 | 1.9 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|