型号 | No. | 适用电线直径 (mm) | 螺纹规格 | 尺寸(mm) | 重量(g) | 安装孔径 | 适用板厚 | |||
A(φ) | SW | B | C | |||||||
CRMPT | M6-2540 | φ2.5~4 | M6(P=0.5) | 8.8 | 8 | 15.3 | 4.5 | 4 | φ6 | 2mm以下 |
M7-3550 | φ3.5~5 | M7(P=0.5) | 10 | 9 | φ7 | |||||
M8-4560 | φ4.5~6 | M8(P=0.5) | 11 | 10 | 5 | φ8 | ||||
M9-5570 | φ5.5~7 | M9(P=0.5) | 12 | 11 | φ9 | |||||
M12-80100 | φ8~10 | M12(P=0.5) | 16 | 15 | 19.8 | 10 | φ12 |
材质 | O型圈、衬套 | 耐油型NBR |
紧固帽、螺纹接头 | 黄铜(镀镍) | |
护套 | PBT | |
使用温度范围 | -25~100℃ |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|