型号 | 螺纹规格 | 螺纹外径 (mm) | 尺寸(mm) | 适用电缆外径(mm) | 重量 (g) | ||||||
SW | A | B | C(max) | C(min) | D | E | |||||
MSS7 | PG7 | 12.5 | 14 | 15.5 | 7.0 | 26 | 21 | 5 | 13 | φ2~6.5 | 10.3 |
MSS9 | PG9 | 15.2 | 17 | 18.9 | 8.5 | 29 | 24 | 6 | 15 | φ3~8 | 17.4 |
MSS11 | PG11 | 18.6 | 20 | 22.2 | 10.5 | 33 | 27 | 17 | φ4~10 | 24.5 | |
MS-M12 | M12×1.5 | 12 | 16 | 17.6 | 7.4 | 27.3 | 22.4 | 6.5 | 12.6 | φ3.5~7 | 16.4 |
MS-M16 | M16×1.5 | 16 | 20 | 22.0 | 10.4 | 32.0 | 25.2 | 7 | 14.1 | φ4.5~10 | 27.1 |
材质 | 主体、盖 | 黄铜(镀镍) |
密封圈 | 氯丁橡胶 | |
电缆固定部分 | 尼龙6 | |
O形圈 | 丁腈丁烯 | |
使用温度范围 | -25℃~+100℃ | |
颜色 | 银色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|