型号 | 适用电线外径(mm) | 面板安装孔直径(mm) | 螺纹规格 | 适用板厚 | 尺寸(mm) | 重量 (g) | ||||||||
第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | A | B | C | D | E | F | |||||
OA-05 | φ3.5~4.5 | φ4~6 | φ6~8 | - | φ17 | G3/8(PF3/8) | 3mm以下 | 36 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | 22 | 10.3 |
OA-15 | φ6~7 | φ7~11 | φ11~14 | φ14~16 | φ28 | CTG22 | 6mm以下 | 42.5 | 13 | 37 | 33 | 6.5 | 33 | 26.3 |
OA-2 | φ9~11 | φ11~14 | φ14~17 | φ17~19 | φ33.5 | CTG28 | 7.5mm以下 | 43.8 | 15.2 | 41.3 | 36 | 7 | 40 | 38.7 |
材质 | 主体 | 软质氯乙烯 |
螺纹部 | 聚碳酸酯 | |
锁紧螺母 | 尼龙66 | |
使用温度范围 | -25℃~+70℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|