型号 | 颜色 | 螺纹规格 | 螺纹外径 (mm) | 尺寸(mm) | 适用电缆外径 | 重量 (g) | |||||
SW | A | B | C(max) | C(min) | D | ||||||
BS7 | G(灰色) B(黑) | PG7 | 12.5 | 15 | 16.5 | 7 | 62 | 57 | 8 | φ2.5~6.5 | 5.4 |
BS11 | PG11 | 18.6 | 22 | 24.5 | 10.5 | 86 | 79 | 8 | φ4~10 | 14.8 | |
BS13.5 | PG13.5 | 20.4 | 24 | 26.5 | 12.5 | 98 | 90.5 | 9 | φ5~12 | 18.4 | |
BS-M12 | G(灰色) B(黑) | M12×1.5 | 12 | 15 | 16.6 | 7.7 | 64 | 60 | 8 | φ3.5~7 | 5.6 |
BS-M16 | M16×1.5 | 16 | 19 | 21.1 | 11 | 86 | 81 | 8 | φ4.5~10 | 10.8 | |
BS-M20 | M20×1.5 | 20 | 25 | 27.6 | 13.8 | 101 | 95 | 8 | φ7~13 | 21.1 |
材质 | 主体、盖 | 尼龙6 |
密封圈 | 氯丁橡胶 | |
使用温度范围 | -20~100℃(M螺纹) -20~80℃(PG螺纹) | |
颜色 | 灰色或黑色 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|