型号 | 颜色 | 使用温度范围 | 螺纹规格 | 螺纹外径 | 尺寸(mm) | 适用电缆外径 | 重量(g) | ||||||
SW | A | B | C(max) | C(min) | D | E | |||||||
ST7 | G (灰色) B (黑) | -20~80℃ (PG螺纹) | PG7 | 12.5 | 15 | 16.5 | 7 | 32 | 27 | 8 | 13 | φ2.5~6.5 | 3.6 |
ST9 | PG9 | 15.2 | 19 | 21 | 8.5 | 35 | 30 | 8 | 15.5 | φ3.5~8 | 6 | ||
ST11 | PG11 | 18.6 | 22 | 24.5 | 10.5 | 38 | 32 | 8 | 17 | φ4~10 | 9 | ||
ST13.5 | PG13.5 | 20.4 | 24 | 26.5 | 12.5 | 41 | 34 | 9 | 18 | φ6~12 | 9.9 | ||
ST16 | PG16 | 22.5 | 27 | 29.5 | 14.5 | 44 | 36 | 10 | 18.5 | φ9~14 | 14 | ||
ST-M12 | G (灰色) B (黑) | -20~100℃ (M螺纹) | M12×1.5 | 12 | 15 | 16.6 | 7.4 | 30 | 26.5 | 8 | 13 | φ3.5~7 | 3.3 |
ST-M16 | M16×1.5 | 16 | 19 | 21.1 | 10 | 34 | 29 | 8 | 15.2 | φ4.5~10 | 6 | ||
ST-M20 | M20×1.5 | 20 | 25 | 27.6 | 13.4 | 37 | 34 | 9 | 17 | φ7~13 | 10.5 | ||
ST-M25 | M25×1.5 | 25 | 30 | 33.6 | 17.3 | 40 | 35 | 10 | 19 | φ9~17 | 15 |
材质 | 主体、盖 | 尼龙6 |
密封圈 | 氯丁橡胶 | |
使用温度范围 | -20~100℃(M螺纹) -20~80℃(PG螺纹) | |
颜色 | 灰色或黑色 |
型号 | 颜色 | 螺纹规格 | 螺纹外径 | 尺寸(mm) | 适用电缆外径 | 重量(g) | ||||||
SW | A | B | C(max) | C(min) | D | E | ||||||
ST7 | G (灰色) B (黑) | PG7 | 12.5 | 15 | 16.5 | 7 | 32 | 27 | 8 | 13 | φ2.5~6.5 | 3.6 |
ST9 | PG9 | 15.2 | 19 | 21 | 8.5 | 35 | 30 | 8 | 15.5 | φ3.5~8 | 6 | |
ST11 | PG11 | 18.6 | 22 | 24.5 | 10.5 | 38 | 32 | 8 | 17 | φ4~10 | 9 | |
ST13.5 | PG13.5 | 20.4 | 24 | 26.5 | 12.5 | 41 | 34 | 9 | 18 | φ6~12 | 9.9 | |
ST16 | PG16 | 22.5 | 27 | 29.5 | 14.5 | 44 | 36 | 10 | 18.5 | φ9~14 | 14 | |
ST-M12 | G (灰色) B (黑) | M12×1.5 | 12 | 15 | 16.6 | 7.4 | 30 | 26.5 | 8 | 13 | φ3.5~7 | 3.3 |
ST-M16 | M16×1.5 | 16 | 19 | 21.1 | 10 | 34 | 29 | 8 | 15.2 | φ4.5~10 | 6 | |
ST-M20 | M20×1.5 | 20 | 25 | 27.6 | 13.4 | 37 | 34 | 9 | 17 | φ7~13 | 10.5 | |
ST-M25 | M25×1.5 | 25 | 30 | 33.6 | 17.3 | 40 | 35 | 10 | 19 | φ9~17 | 15 |
材质 | 主体、盖 | 尼龙6 |
密封圈 | 氯丁橡胶 | |
使用温度范围 | -20~100℃(M螺纹) -20~80℃(PG螺纹) | |
颜色 | 灰色或黑色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|