型号 | 适用电线 外径 | 面板 安装孔径 | 螺纹 规格 | 适用板厚 | 使用温度范围 | 保护构造 | 尺寸(mm) | 重量(g) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
OA-W-15M-04 | φ2~4 | φ15 | M15 (P=1) | 3mm以下 | -25℃~+80℃ | IP67 | 27.5 | 6 | 16.4 | φ18 | 16.5 | φ18 | 2.5 | 20.5 | 7.0 |
OA-W-15M-05 | φ3~5 | 6.8 | |||||||||||||
OA-W-15M-07 | φ5~7 | 6.2 | |||||||||||||
OA-W-1606 | φ4~6 | φ21 | CTG16 | 4mm以下 | 28 | 10 | 20 | φ22 | 22 | φ27 | 5.5 | 28 | 12.4 | ||
OA-W-1608 | φ6~8 | 11.8 | |||||||||||||
OA-W-1609 | φ7~9 | 22 | φ24 | 24 | 12.8 | ||||||||||
OA-W-1611 | φ9~11 | 11.9 | |||||||||||||
OA-W-1613 | φ11~13 | 3mm以下 | 32 | 9 | 24 | φ27 | 11.4 | ||||||||
OA-W-2216 | φ11~16 | φ28 | CTG22 | 6mm以下 | 36.5 | 13 | 36 | φ39 | 36 | φ39 | 6.5 | 38 | 32.0 | ||
OA-W-2219 | φ15~19 | 29.5 | |||||||||||||
OA-W-2823 | φ19~23 | φ34 | CTG28 | 5.5mm以下 | 52 | 11 | 41 | φ45 | 41 | φ45 | 5 | 41 | 67.2 | ||
OA-W-3630 | φ25~30 | φ42 | CTG36 | 7.5mm以下 | 61 | 14 | 49.5 | φ54.5 | 49.5 | φ54.5 | 5 | 50 | 106.5 |
型号 | 适用电线 外径 | 面板 安装孔径 | 螺纹 规格 | 适用板厚 | 使用温度范围 | 保护构造 | 尺寸(mm) | 重量(g) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
OA-W-15M-04 | φ2~4 | φ15 | M15 (P=1) | 3mm以下 | -25℃~+80℃ | IP67 | 27.5 | 6 | 16.4 | φ18 | 16.5 | φ18 | 2.5 | 20.5 | 7.0 |
OA-W-15M-05 | φ3~5 | 6.8 | |||||||||||||
OA-W-15M-07 | φ5~7 | 6.2 | |||||||||||||
OA-W-1606 | φ4~6 | φ21 | CTG16 | 4mm以下 | 28 | 10 | 20 | φ22 | 22 | φ27 | 5.5 | 28 | 12.4 | ||
OA-W-1608 | φ6~8 | 11.8 | |||||||||||||
OA-W-1609 | φ7~9 | 22 | φ24 | 24 | 12.8 | ||||||||||
OA-W-1611 | φ9~11 | 11.9 | |||||||||||||
OA-W-1613 | φ11~13 | 3mm以下 | 32 | 9 | 24 | φ27 | 11.4 | ||||||||
OA-W-2216 | φ11~16 | φ28 | CTG22 | 6mm以下 | 36.5 | 13 | 36 | φ39 | 36 | φ39 | 6.5 | 38 | 32.0 | ||
OA-W-2219 | φ15~19 | 29.5 | |||||||||||||
OA-W-2823 | φ19~23 | φ34 | CTG28 | 5.5mm以下 | 52 | 11 | 41 | φ45 | 41 | φ45 | 5 | 41 | 67.2 | ||
OA-W-3630 | φ25~30 | φ42 | CTG36 | 7.5mm以下 | 61 | 14 | 49.5 | φ54.5 | 49.5 | φ54.5 | 5 | 50 | 106.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|