扎带固定座 粘贴固定型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
扎带固定座 粘贴固定型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
自粘式扎带固定件
制造商: KSS
规格表
型号
每包装
尺寸(mm)公差±0.5
重量
(g/个)
L
W
H
不包括粘附胶带
T
安装孔径
φmm
HC-100
100个
12.5
12.5
3.2
3.2
-
0.3
HC-101S
19.5
19.5
3.9
4.6
3.2
0.8
HC-101
21.8
21.8
4.0
4.8
-
HC-102
28.6
28.6
5.3
5.5
5.0
1.8
HC-103
29.2
29.2
5.4
5.0
2.5
概述・特性
[ M ]材质特性
材质
尼龙66 UL94V-2
※
使用温度范围
-10℃~+85℃
颜色
乳白色
※胶带部分并非UL标准材料。
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
扎带
>
扎带固定座(选购件/其他)
>
扎带固定座 粘贴固定型
您还有
2
项规格未选
扎带固定座 粘贴固定型
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741812867468
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741812867468