型号 | 名称 | 适用打印机 | 长度(m) | 宽度(mm) | 标签颜色 | 印字色 | 类别 |
TZ-111 | 色带 | PT-D210 PT-D450 PT-D600 PT-P900 | 8 | 6 | 透明底 | 黑 | 贴纸 (原装) |
TZ-211 | 6 | 白底 | |||||
TZ-611 | 6 | 黄底 | |||||
TZ-121 | 9 | 透明底 | |||||
TZ-221 | 9 | 白底 | |||||
TZ-621 | 9 | 黄底 | |||||
TZ-131 | 12 | 透明底 | |||||
TZ-231 | 12 | 白底 | |||||
TZ-631 | 12 | 黄底 | |||||
TZ-141 | PT-D450 PT-D600 PT-P900 | 18 | 透明底 | ||||
TZ-241 | 18 | 白底 | |||||
TZ-641 | 18 | 黄底 | |||||
TZ-151 | PT-D600 PT-P900 | 24 | 透明底 | ||||
TZ-251 | 24 | 白底 | |||||
TZ-651 | 24 | 黄底 | |||||
TZ-161 | PT-P900 | 36 | 透明底 | ||||
TZ-261 | 36 | 白底 | |||||
TZ-661 | 36 | 黄底 | |||||
TZA-111 | PT-D210 PT-D450 PT-D600 PT-P900 | 8 | 6 | 透明底 | 贴纸 (经济型) | ||
TZA-211 | 6 | 白底 | |||||
TZA-611 | 6 | 黄底 | |||||
TZA-121 | 9 | 透明底 | |||||
TZA-221 | 9 | 白底 | |||||
TZA-621 | 9 | 黄底 | |||||
TZA-131 | 12 | 透明底 | |||||
TZA-231 | 12 | 白底 | |||||
TZA-631 | 12 | 黄底 | |||||
TZA-141 | PT-D450 PT-D600 PT-P900 | 18 | 透明底 | ||||
TZA-241 | 18 | 白底 | |||||
TZA-641 | 18 | 黄底 | |||||
TZA-151 | PT-D600 PT-P900 | 24 | 透明底 | ||||
TZA-251 | 24 | 白底 | |||||
TZA-651 | 24 | 黄底 | |||||
TZA-161 | PT-P900 | 36 | 透明底 | ||||
TZA-261 | 36 | 白底 | |||||
TZA-661 | 36 | 黄底 |
型号 | 名称 | 适用打印机 | 长度(m) | 宽度(mm) | 标签颜色 | 印字色 | 类别 |
TZ-111 | 色带 | PT-D210 PT-D450 PT-D600 PT-P900 | 8 | 6 | 透明底 | 黑 | 贴纸 (原装) |
TZ-211 | 6 | 白底 | |||||
TZ-611 | 6 | 黄底 | |||||
TZ-121 | 9 | 透明底 | |||||
TZ-221 | 9 | 白底 | |||||
TZ-621 | 9 | 黄底 | |||||
TZ-131 | 12 | 透明底 | |||||
TZ-231 | 12 | 白底 | |||||
TZ-631 | 12 | 黄底 | |||||
TZ-141 | PT-D450 PT-D600 PT-P900 | 18 | 透明底 | ||||
TZ-241 | 18 | 白底 | |||||
TZ-641 | 18 | 黄底 | |||||
TZ-151 | PT-D600 PT-P900 | 24 | 透明底 | ||||
TZ-251 | 24 | 白底 | |||||
TZ-651 | 24 | 黄底 | |||||
TZ-161 | PT-P900 | 36 | 透明底 | ||||
TZ-261 | 36 | 白底 | |||||
TZ-661 | 36 | 黄底 | |||||
TZA-111 | PT-D210 PT-D450 PT-D600 PT-P900 | 8 | 6 | 透明底 | 贴纸 (经济型) | ||
TZA-211 | 6 | 白底 | |||||
TZA-611 | 6 | 黄底 | |||||
TZA-121 | 9 | 透明底 | |||||
TZA-221 | 9 | 白底 | |||||
TZA-621 | 9 | 黄底 | |||||
TZA-131 | 12 | 透明底 | |||||
TZA-231 | 12 | 白底 | |||||
TZA-631 | 12 | 黄底 | |||||
TZA-141 | PT-D450 PT-D600 PT-P900 | 18 | 透明底 | ||||
TZA-241 | 18 | 白底 | |||||
TZA-641 | 18 | 黄底 | |||||
TZA-151 | PT-D600 PT-P900 | 24 | 透明底 | ||||
TZA-251 | 24 | 白底 | |||||
TZA-651 | 24 | 黄底 | |||||
TZA-161 | PT-P900 | 36 | 透明底 | ||||
TZA-261 | 36 | 白底 | |||||
TZA-661 | 36 | 黄底 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|