型号 | PT-D210 | |
硬件 | 尺寸(W×D×H) | 157mm(W)×149mm(D)×68mm(H) |
机器类型 | 便携式入门型标签打印机 | |
重量 | 490g(不含电池和色带盒) | |
接口 | 无 | |
键盘 | 一体式橡胶键盘(61键)QWERTY布局 | |
剪切 | 手动剪切 | |
电源 | AC电源适配器(需另购) 6节7号碱性电池(需另购) 6节7号镍氢充电电池(需另购) | |
打印高度 | 9mm(12mm宽的标签色带) | |
色带宽度(mm) | 3.5、6、9、12 | |
打印方式 | 热转印 | |
打印精度 | 180dpi | |
打印速度 | 20mm/秒 | |
随机附件 | 用户指南 TZe标签色带(12mm1盒) 保修证 | |
特性 | 文字修饰 | 5种(内置) |
字体尺寸 | 3种(内置) | |
镜像打印 | 有 | |
序号打印 | 0-9 | |
打印行数 | 最多2行(12mmTZe标签色带) | |
边框 | 98种边框 1,218种符号 | |
自动格式 | 有 | |
内存 | 80字符(3个文件) | |
多份打印 | 有(1-9张) | |
打印预览 | 有 | |
条形码 | 无 | |
时间功能 | 无 | |
日期功能 | 无 | |
系统环境 | 操作系统 | 无 |
内存 | 无 | |
硬盘 | 无 | |
显示器 | 无 | |
接口 | 无 | |
P C 软件 | 编辑软件 | 无 |
操作系统 | 无 | |
驱动程序 | 无 |
型号 | PT-D210 | |
硬件 | 尺寸(W×D×H) | 157mm(W)×149mm(D)×68mm(H) |
机器类型 | 便携式入门型标签打印机 | |
重量 | 490g(不含电池和色带盒) | |
接口 | 无 | |
键盘 | 一体式橡胶键盘(61键)QWERTY布局 | |
剪切 | 手动剪切 | |
电源 | AC电源适配器(需另购) 6节7号碱性电池(需另购) 6节7号镍氢充电电池(需另购) | |
打印高度 | 9mm(12mm宽的标签色带) | |
色带宽度(mm) | 3.5、6、9、12 | |
打印方式 | 热转印 | |
打印精度 | 180dpi | |
打印速度 | 20mm/秒 | |
随机附件 | 用户指南 TZe标签色带(12mm1盒) 保修证 | |
特性 | 文字修饰 | 5种(内置) |
字体尺寸 | 3种(内置) | |
镜像打印 | 有 | |
序号打印 | 0-9 | |
打印行数 | 最多2行(12mmTZe标签色带) | |
边框 | 98种边框 1,218种符号 | |
自动格式 | 有 | |
内存 | 80字符(3个文件) | |
多份打印 | 有(1-9张) | |
打印预览 | 有 | |
条形码 | 无 | |
时间功能 | 无 | |
日期功能 | 无 | |
系统环境 | 操作系统 | 无 |
内存 | 无 | |
硬盘 | 无 | |
显示器 | 无 | |
接口 | 无 | |
P C 软件 | 编辑软件 | 无 |
操作系统 | 无 | |
驱动程序 | 无 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|