型号 | 长度 (m/根) | 收缩前内径 (mm) | 加热收缩后(mm) | 重量 (g) | ||
内径 | 壁厚(最大) | |||||
ST-20DG-1 | 1 | 3.8~5.2 | 1.7~2.3 | 1.2 | 12.3 | |
ST-25DG-1 | 5.0~6.7 | 2.2~2.9 | 14.5 | |||
ST-30DG-1 | 6.2~8.0 | 2.7~3.4 | 17.4 | |||
ST-40DG-1 | 7.8~10.0 | 3.5~4.4 | 20.5 | |||
ST-55DG-1 | 10.0~13.0 | 5.0~6.2 | 1.8 | 41.7 | ||
ST-80DG-1 | 15.0~19.0 | 7.3~9.0 | 55.3 |
型号 | 长度 (m/根) | 收缩前内径 (mm) | 加热收缩后(mm) | 重量 (g) | |
内径 | 壁厚(最大) | ||||
ST-20DG-1 | 1 | 3.8~5.2 | 1.7~2.3 | 1.2 | 12.3 |
ST-25DG-1 | 5.0~6.7 | 2.2~2.9 | 14.5 | ||
ST-30DG-1 | 6.2~8.0 | 2.7~3.4 | 17.4 | ||
ST-40DG-1 | 7.8~10.0 | 3.5~4.4 | 20.5 | ||
ST-55DG-1 | 10.0~13.0 | 5.0~6.2 | 1.8 | 41.7 | |
ST-80DG-1 | 15.0~19.0 | 7.3~9.0 | 55.3 |
项目 | 特性值※ |
材质 | 硅橡胶 |
收缩温度 | +80℃~250℃ |
收缩率 | 50% |
使用温度范围 | -50℃~+200℃ |
颜色 | 灰色 |
抗拉强度 | 6.0MPa(61kgf/cm2) |
延伸率 | 350% |
扯裂强度 | 15KN/m(15.3kgf/cm2) |
体积电阻率 | 2×1014Ω/cm |
绝缘耐压值 | 25kV/mm |
介电常数(50Hz) | 3.2 |
介质衰耗因素 | 0.001 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|