型号 | 规格 | 颜色 | 每盒装 | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 重量 (g/m) | ||
内径 | 壁厚 | 内径(最大值) | 壁厚 | |||||
SMTA | 1.5 | B (黑) T (透明) | 5P (1m×5根) | 2.10±0.30 | 0.20 | 0.80 | 0.40±0.10 | 1.2 |
2 | 2.60±0.30 | 1.30 | 1.7 | |||||
3 | 3.60±0.30 | 1.80 | 2.2 | |||||
4 | 4.60±0.30 | 2.30 | 2.6 | |||||
5 | 5.60±0.30 | 2.90 | 3.2 |
材质 | 电子束交联软质 聚烯烃树脂 | |
收缩温度 | 115℃以上 | |
收缩率 | 内径收缩率 | 40%以上 |
长度变化率 | -15%以上 | |
可连续使用的温度 | -55℃~+105℃ |
特性 | 项目 | 特性值 | 实测值* |
机械 特性 | 抗拉强度(老化前) | 10.3MPa{1.05kg/mm2}以上 | 19.2MPa{1.96kg/mm2}以上 |
延伸率(老化前) | 200%以上 | 440% | |
比重 | - | 0.92 | |
硬度(肖氏D) | - | 42 | |
电气 特性 | 耐电压(老化前) | AC2.5kV×60秒、无损坏 | 合格 |
体积电阻率 | 1016Ω・cm以上 | 1.6×1016Ω・cm | |
化学 特性 | 吸水率 | 23℃×24个小时、0.10%以下 | 0.09% |
燃烧性 | 易燃 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|