型号 | 适用外壳规格 | 尺寸(mm) | V | 适用衬套 | 适用线径范围(mm) | ||||||
A | B | C | (D) | E | F | G | |||||
CE3057-4A-1-D | 10SL,12S | 20.62 | 20.6 | 10.31 | (41.3) | 8.0 | 5.6 | 22.2 | 5/8-24UNEF-2B | CE3420-4-1 | φ3.6~φ5.6 |
CE3057-6A-1-D | 14S | 22.20 | 24.6 | 10.31 | (41.3) | 10.8 | 9.0 | 27.0 | 3/4-20UNEF-2B | CE3420-6-1 | φ7.0~φ9.0 |
CE3057-8A-1-D | 16S,16 | 23.83 | 27.8 | 10.31 | (41.3) | 14.0 | 12 | 29.4 | 7/8-20UNEF-2B | CE3420-8-1 | φ10.0~φ12.0 |
CE3057-8A-2-D | 10.5 | CE3420-8-2 | φ8.5~10.5 | ||||||||
CE3057-10A-1-D | 18 | 23.83 | 30.1 | 10.31 | (41.3) | 15.8 | 14.1 | 31.7 | 1-20UNEF-2B | CE3420-10-1 | φ10.5~φ14.1 |
CE3057-10A-2-D | 11 | CE3420-10-2 | φ8.5~φ11.0 | ||||||||
CE3057-10A-3-D | 8.7 | CE3420-10-3 | φ6.5~φ8.7 | ||||||||
CE3057-12A-1-D | 20 22 | 23.83 | 35 | 10.31 | (41.3) | 19.0 | 16 | 37.3 | 1 3/16-18UNEF2B | CE3420-12-1 | φ12.5~φ16.0 |
CE3057-12A-2-D | 13 | CE3420-12-2 | φ9.5~φ13.0 | ||||||||
CE3057-12A-3-D | 10 | CE3420-12-3 | φ6.8~φ10.0 | ||||||||
CE3057-12A-7-D | 17 | CE3420-12-7 | φ14.5~φ17.0 | ||||||||
CE3057-16A-1-D | 24 28 | 26.19 | 42.1 | 10.31 | (41.3) | 23.8 | 19.1 | 42.9 | 1 7/16-18UNEF-2B | CE3420-16-1 | φ15.0~φ19.1 |
CE3057-16A-2-D | 15.5 | CE3420-16-2 | φ13.0~φ15.5 | ||||||||
CE3057-16A-4-D | 21.5 | CZY005-GB-3 | φ19.1~φ21.5 | ||||||||
CE3057-16A-6-D | 20 | CE3420-16-6 | φ18.5~φ20.0 | ||||||||
CE3057-16A-7-D | 13.5 | CE3420-16-7 | φ11.5~φ13.5 | ||||||||
CE3057-16A-8-D | 12.5 | CZY005-GB-6 | φ10.5~φ12.5 | ||||||||
CE3057-20A-1-D | 32 | 27.79 | 51.6 | 11.91 | (43.0) | 32.0 | 23.8 | 51.6 | 1 3/4-18UNS-2B | CE3420-20-1 | φ22.0~φ23.8 |
CE3057-20A-2-D | 26.6 | CE3420-20-2 | φ24.0~φ26.6 | ||||||||
CE3057-20A-3-D | 22.5 | CZY005-GB-5 | φ21.0~φ22.5 |
项目 | 材质 | 表面处理/颜色 |
电缆夹及固定零件 | 铝合金 | 三价铬酸盐光泽处理(黑色) |
衬套 | 合成树脂 | 黑色 |
型号 | 适用外壳规格 | 尺寸(mm) | V | 适用衬套 | 适用线径范围(mm) | ||||||
A | B | C | (D) | E | F | G | |||||
CE3057-4A-1-D | 10SL,12S | 20.62 | 20.6 | 10.31 | (41.3) | 8.0 | 5.6 | 22.2 | 5/8-24UNEF-2B | CE3420-4-1 | φ3.6~φ5.6 |
CE3057-6A-1-D | 14S | 22.20 | 24.6 | 10.31 | (41.3) | 10.8 | 9.0 | 27.0 | 3/4-20UNEF-2B | CE3420-6-1 | φ7.0~φ9.0 |
CE3057-8A-1-D | 16S,16 | 23.83 | 27.8 | 10.31 | (41.3) | 14.0 | 12 | 29.4 | 7/8-20UNEF-2B | CE3420-8-1 | φ10.0~φ12.0 |
CE3057-8A-2-D | 10.5 | CE3420-8-2 | φ8.5~10.5 | ||||||||
CE3057-10A-1-D | 18 | 23.83 | 30.1 | 10.31 | (41.3) | 15.8 | 14.1 | 31.7 | 1-20UNEF-2B | CE3420-10-1 | φ10.5~φ14.1 |
CE3057-10A-2-D | 11 | CE3420-10-2 | φ8.5~φ11.0 | ||||||||
CE3057-10A-3-D | 8.7 | CE3420-10-3 | φ6.5~φ8.7 | ||||||||
CE3057-12A-1-D | 20 22 | 23.83 | 35 | 10.31 | (41.3) | 19.0 | 16 | 37.3 | 1 3/16-18UNEF2B | CE3420-12-1 | φ12.5~φ16.0 |
CE3057-12A-2-D | 13 | CE3420-12-2 | φ9.5~φ13.0 | ||||||||
CE3057-12A-3-D | 10 | CE3420-12-3 | φ6.8~φ10.0 | ||||||||
CE3057-12A-7-D | 17 | CE3420-12-7 | φ14.5~φ17.0 | ||||||||
CE3057-16A-1-D | 24 28 | 26.19 | 42.1 | 10.31 | (41.3) | 23.8 | 19.1 | 42.9 | 1 7/16-18UNEF-2B | CE3420-16-1 | φ15.0~φ19.1 |
CE3057-16A-2-D | 15.5 | CE3420-16-2 | φ13.0~φ15.5 | ||||||||
CE3057-16A-4-D | 21.5 | CZY005-GB-3 | φ19.1~φ21.5 | ||||||||
CE3057-16A-6-D | 20 | CE3420-16-6 | φ18.5~φ20.0 | ||||||||
CE3057-16A-7-D | 13.5 | CE3420-16-7 | φ11.5~φ13.5 | ||||||||
CE3057-16A-8-D | 12.5 | CZY005-GB-6 | φ10.5~φ12.5 | ||||||||
CE3057-20A-1-D | 32 | 27.79 | 51.6 | 11.91 | (43.0) | 32.0 | 23.8 | 51.6 | 1 3/4-18UNS-2B | CE3420-20-1 | φ22.0~φ23.8 |
CE3057-20A-2-D | 26.6 | CE3420-20-2 | φ24.0~φ26.6 | ||||||||
CE3057-20A-3-D | 22.5 | CZY005-GB-5 | φ21.0~φ22.5 |
项目 | 材质 | 表面处理/颜色 |
电缆夹及固定零件 | 铝合金 | 三价铬酸盐光泽处理(黑色) |
衬套 | 合成树脂 | 黑色 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|