ES型连接器(卡簧接线) 重载防水连接型/Han系列
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
ES型连接器(卡簧接线) 重载防水连接型/Han系列
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
Han防水ES型连接器
●电线连接方式采用卡簧式,无需专用工具,便可轻松连接。
●具有防震特性。
●UL No.E235076
基本规格
额定电流: 16A以下
额定电压: AC 500V(IEC)AC 600V (UL、CSA)
适用电线尺寸: AWG26~14或0.14mm
2
~2.5mm
2
特性及材质请参阅
>>点击此处
·连接器未附带罩壳及基座。请另行订购。
·不安装基座也可将连接器直接安装在面板上,但此时无防水性能。
制造商: HARTING
规格表
型号
单个芯数
类型
适用罩壳
适用基座
重量
(g)
0933-006-2616
6
插针
E型
(
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处)
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
50
0933-010-2616
10
62.8
0933-016-2616
16
83.8
0933-024-2616
24
110.3
0933-006-2716
6
插孔
51.6
0933-010-2716
10
67.6
0933-016-2716
16
91.3
0933-024-2716
24
123.2
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
连接器
>
矩形连接器
>
ES型连接器(卡簧接线) 重载防水连接型/Han系列
您还有
2
项规格未选
ES型连接器(卡簧接线) 重载防水连接型/Han系列
28
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1726833420952
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1726833420952