• K型连接器(螺纹式接线) 重载防水连接型/Han系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

K型连接器(螺纹式接线) 重载防水连接型/Han系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  Han防水K型连接器
●电线连接方式采用螺纹接线,无需专用工具,仅使用一字螺丝刀便可轻松连接。
●部分型号支持同一壳体内同时实现电源连接和信号连接。
●UL No. E235076
基本规格
适用电线尺寸: AWG24~15或0.2mm2~2.5mm2
电线剥线尺寸: 7.5mm
特性与材质请参阅>>点击此处
·连接器未附带罩壳及基座。请另行订购。

制造商: HARTING

规格表



型号芯数电源区域芯数信号区域芯数类型适用罩壳适用基座重量
(g)
0938-006-26014/24+PE2插针E型
(>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处)
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
119.2
0938-006-26114/04+PE-115.4
0938-012-26014/84+PE8145.8
0938-018-26016/126+PE12147.1
0938-006-27014/24+PE2插孔119.4
0938-006-27114/04+PE-115
0938-012-27014/84+PE8147.4
0938-018-27016/126+PE12151.2
(注)0938-018-2601、0938-018-2701产品信号用芯在IEC标准中,如用于接地其额定电压为230V,如用于其他连接其额定电压为400V。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > K型连接器(螺纹式接线) 重载防水连接型/Han系列
您还有2项规格未选