触摸屏型号 | 画面尺寸 | 分辨率 | 显示屏 |
PLCP-GX8-05W-DC-R | 5英寸宽屏 | 800×480像素 | TFT彩色液晶 1,600万色 |
PLCP-GX8-05-DC-R | 5.7英寸 | 640×480像素 | |
PLCP-GX8-07W-DC-R | 7英寸宽屏 | 800×480像素 | |
PLCP-GX8-08-DC-R | 8.4英寸 | 640×480像素 | |
PLCP-GX8-10-DC-R | 10.4英寸 | 800×480像素 | |
PLCP-GX8-10W-DC-R | 10.2英寸宽屏 | 640×480像素 | |
PLCP-GX8-12-DC-R | 12.1英寸宽屏 | 800×600像素 | |
PLCP-GX8-15-DC-R | 15英寸 | 1024×768像素 |
保护膜型号 | 每袋装 | 画面尺寸 | 支持的产品型号 |
PLCP-GX8-05W-SHEET-5P | 5张 | 5英寸宽屏 | PLCP-GX8-05W-DC-R |
PLCP-GX8-05-SHEET-5P | 5.7英寸 | PLCP-GX8-05-DC-R | |
PLCP-GX8-07W-SHEET-5P | 7英寸宽屏 | PLCP-GX8-07W-DC-R | |
PLCP-GX8-08-SHEET-5P | 8.4英寸 | PLCP-GX8-08-DC-R | |
PLCP-GX8-10-SHEET-5P | 10.4英寸 | PLCP-GX8-10-DC-R | |
PLCP-GX8-10W-SHEET-5P | 10.2英寸宽屏 | PLCP-GX8-10W-DC-R | |
PLCP-GX8-12-SHEET-5P | 12.1英寸宽屏 | PLCP-GX8-12-DC-R | |
PLCP-GX8-15-SHEET-5P | 15英寸 | PLCP-GX8-15-DC-R |
PLC | 触摸屏 GX8 | 接口类型 | PLC和触摸屏间 连结电缆型号 | 全长 (m) | 刊载页 | |||||
厂商品牌/系列 | 型号 | 连接方法 | 接口形状 | 型号 | 连接方法 | 接口形状 | ||||
三菱电机 MELSEC-Q | Q□□/Q00J Q□□H/Q□□UDH Q□□UDEH | CPU直连 | Mini-DIN 6针(母) | PLCP-GX8 全部型号 | COM1 COM2 | Dsub 9针(母) *1 | RS-232C | GTP-GXQ1D-WM- | 1 | 详情见MISUMI 官方网站 |
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
三菱电机 MELSEC-FX | FX0/FX1/FX1S/FX1N/FX2/FX2N/FX2NC/FX3U/FX3UC/FX3G/FX3S | CPU直连 | Mini-DIN 8针(母) | PLCP-GX8 全部型号 | COM1 COM2 | Dsub 9针(母) *1 | RS-422 | GTP-GXF1D-WM- | 1 | |
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
FX5UC | 带端子 切断整形 缆线 | COM1 COM2 | Dsub 9针(母) *1 | RS-485 | GTP-GXF3D-WA- | 1 | ||||
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
KEYENCE (基恩士) KV | KV-Nano/KV-700 KV-1000/KV-3000 | 可编程序 控制器端口 直连 | RJ-11 6针 模块插头 | PLCP-GX8 全部型号 | COM1 COM2 | Dsub 9针(母) *1 | RS-232C | GTP-GXK1D-WR- | 1 | |
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
OMRON 欧姆龙 SYSMAC CJ1/CJ2/CS1 | CJ1G/CJ1M CJ2H/CJ2M CS1G/CS1H | 内置RS-232C端口 | Dsub9针 (母) M2.6 | PLCP-GX8 全部型号 | COM1 COM2 | Dsub 9针(母) *1 | RS-232C | GTP-GXC1D-WM- | 1 | |
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
OMRON 欧姆龙 SYSMAC CP1 | CP1E/CP1H/CP1L | 内置RS-232C端口 或 CP1W-CIF01 (RS-232C ) | Dsub9针 (母) M2.6 | PLCP-GX8 全部型号 | COM1 COM2 | Dsub 9针(母) *1 | RS-232C | GTP-GXC1D-WM- | 1 | |
3 | ||||||||||
5 |
型号 | PLCP-GX8-05W-DC-R | PLCP-GX8-05-DC-R | PLCP-GX8-07W-DC-R | PLCP-GX8-08-DC-R | PLCP-GX8-10W-DC-R | PLCP-GX8-10-DC-R | PLCP-GX8-12-DC-R | PLCP-GX8-15-DC-R | |
显示屏 | 画面尺寸 | 5英寸宽屏 | 5.6英寸 | 7英寸宽屏 | 8.4英寸 | 10.2英寸宽屏 | 10.4英寸 | 12.1英寸 | 15英寸 |
显示屏类型 | TFT彩色液晶 | ||||||||
显示颜色 | 1,600万色 | ||||||||
分辨率 | 800×480像素 | 640×480像素 | 800×480像素 | 640×480像素 | 800×480像素 | 640×480像素 | 800×600像素 | 1024×768像素 | |
有效显示面积[mm] | 108.0×64.8 | 112.9×84.7 | 152.4×91.5 | 170.4×127.8 | 222×132.5 | 211.2×158.4 | 246×184.5 | 304.1×228.1 | |
亮度调节 | 10级(软件可调) | ||||||||
背光灯 | LED(不可更换) | ||||||||
背光灯寿命 | 约50,000小时 | ||||||||
方式 | 模拟电阻膜方式 | ||||||||
触摸面板 | 寿命 | 100万次以上 | |||||||
内置接口 | RS-232C/422/485 (COM1) | 1ch: 串行异步通信 数据位: 7/8bit、停止位: 1/2bit、奇偶校验: 无/奇/偶、传送速度: 2400~115200bps、接口形状: DSUB 9针(母) 但是,05W/07W/10W只有RS-232C | |||||||
RS-232C/422/485 (COM2) | 1ch: 串行异步通信 数据位: 7/8bit、停止位: 1/2bit、奇偶校验: 无/奇/偶、传送速度: 2400~115200bps、接口形状: DSUB 9针(母) | ||||||||
1ch: 串行异步通信 数据位: 7/8bit、停止位: 1/2bit、奇偶校验: 无/奇/偶、传送速度: 2400~115200bps、接口形状: DSUB 9针(母) | |||||||||
RS-485(COM3) | 无 | RS-485、串行异步通信、传送速度: 2,400~115.2kbps 接口: 3.5mm 3针 | |||||||
Ethernet | 1ch: 10BASE-T/100BASE-TX、接口形状: RJ-45(模块插头) | 2ch: 10BASE-T/100BASE-TX、接口形状: RJ-45(模块插头) | |||||||
USB(device) | 1ch(背面): USB2.0 OTG 接口形状: USB Mini-B(母) | 1ch(前面): USB2.0 OTG 接口形状: USB Mini-B (母) | |||||||
USB(host) | 背面: USBV2.0 互换OTG (FAT16/FAT32) 标准Keyboard Protocol/ USB条形码阅读器/USB接口扫描仪 | 背面: 电压/5V 电流/0.5A、USBV2.0互换 (FAT16/FAT32) 前面: OTG USB 2.0互换 可连接标准Keyboard Protocol/USB条形码阅读器/ USB接口扫描仪 | |||||||
SD存储卡 | 1ch 支持SDHC(最大32GB) | ||||||||
闪存 | 128MB | ||||||||
内置CPU | 4核CPU | ||||||||
打印机 | 支持几乎所有品牌的USB口打印机。RS-232C、COM1端口 | ||||||||
其它 | 支持VNC连接、支持FTP传送 | ||||||||
备份存储器 | 备份存储器容量 | 512KB | |||||||
备份存储器寿命 | 约5年(包括电池、在25℃的工作环境下) | ||||||||
时钟 | 内置 | ||||||||
工作状态LED | 有 | ||||||||
电源电压 | DC24V(20~28V) | ||||||||
耗电量 | 15W以下 | 20W以下 | |||||||
容许瞬停时间 | 10ms以内(DC24V) | ||||||||
绝缘电阻 | 10MΩ以上(DC500V) | ||||||||
使用环境温度 | -10~+50℃ | ||||||||
保存环境温度 | -20~+60℃ | ||||||||
使用环境湿度 | 0~90%RH(无凝露) | ||||||||
腐蚀性气体 | 无腐蚀性气体 | ||||||||
抗振性能 | 10~25Hz 19.6m/s2(2G) X, Y, Z 方向各30分钟 | ||||||||
抗冲击性能 | 98m/s2(10G) X, Y, Z 方向各3 次 | ||||||||
噪声耐量 | 1000Vp-p(噪声幅度1μs) | ||||||||
抗静电性能 | 接触式放电,符合EN61000-4-2、±4kV | ||||||||
冲击电压 | 500V(Line-Line) | ||||||||
接地 | Class3(100Ω以下) | ||||||||
保护结构 | IP65(正面) | ||||||||
冷却方式 | 自冷 | ||||||||
构造外形材料 | ABS(耐高温) | ||||||||
重量 | 0.4kg | 0.62kg | 0.72kg | 1.06kg | 1.7kg | 1.68kg | 2.18kg | 2.78kg |
触摸屏型号 | 画面尺寸 | 显示屏 |
PLCP-GX8-05W-DC-R | 5英寸宽屏 | TFT彩色液晶 1,600万色 |
PLCP-GX8-05-DC-R | 5.7英寸 | |
PLCP-GX8-07W-DC-R | 7英寸宽屏 | |
PLCP-GX8-08-DC-R | 8.4英寸 | |
PLCP-GX8-10-DC-R | 10.4英寸 | |
PLCP-GX8-10W-DC-R | 10.2英寸宽屏 | |
PLCP-GX8-12-DC-R | 12.1英寸宽屏 | |
PLCP-GX8-15-DC-R | 15英寸 |
保护膜型号 | 每袋装 | 画面尺寸 | 支持的产品型号 |
PLCP-GX8-05W-SHEET-5P | 5张 | 5英寸宽屏 | PLCP-GX8-05W-DC-R |
PLCP-GX8-05-SHEET-5P | 5.7英寸 | PLCP-GX8-05-DC-R | |
PLCP-GX8-07W-SHEET-5P | 7英寸宽屏 | PLCP-GX8-07W-DC-R | |
PLCP-GX8-08-SHEET-5P | 8.4英寸 | PLCP-GX8-08-DC-R | |
PLCP-GX8-10-SHEET-5P | 10.4英寸 | PLCP-GX8-10-DC-R | |
PLCP-GX8-10W-SHEET-5P | 10.2英寸宽屏 | PLCP-GX8-10W-DC-R | |
PLCP-GX8-12-SHEET-5P | 12.1英寸宽屏 | PLCP-GX8-12-DC-R | |
PLCP-GX8-15-SHEET-5P | 15英寸 | PLCP-GX8-15-DC-R |
型号 | PLCP-GX8-05W-DC-R | PLCP-GX8-05-DC-R | PLCP-GX8-07W-DC-R | PLCP-GX8-08-DC-R | PLCP-GX8-10W-DC-R | PLCP-GX8-10-DC-R | PLCP-GX8-12-DC-R | PLCP-GX8-15-DC-R | |
显示屏 | 画面尺寸 | 5英寸宽屏 | 5.6英寸 | 7英寸宽屏 | 8.4英寸 | 10.2英寸宽屏 | 10.4英寸 | 12.1英寸 | 15英寸 |
显示屏类型 | TFT彩色液晶 | ||||||||
显示颜色 | 1,600万色 | ||||||||
分辨率 | 800×480像素 | 640×480像素 | 800×480像素 | 640×480像素 | 800×480像素 | 640×480像素 | 800×600像素 | 1024×768像素 | |
有效显示面积[mm] | 108.0×64.8 | 112.9×84.7 | 152.4×91.5 | 170.4×127.8 | 222×132.5 | 211.2×158.4 | 246×184.5 | 304.1×228.1 | |
亮度调节 | 10级(软件可调) | ||||||||
背光灯 | LED(不可更换) | ||||||||
背光灯寿命 | 约50,000小时 | ||||||||
方式 | 模拟电阻膜方式 | ||||||||
触摸面板 | 寿命 | 100万次以上 | |||||||
内置接口 | RS-232C/422/485 (COM1) | 1ch: 串行异步通信 数据位: 7/8bit、停止位: 1/2bit、奇偶校验: 无/奇/偶、传送速度: 2400~115200bps、接口形状: DSUB 9针(母) 但是,05W/07W/10W只有RS-232C | |||||||
RS-232C/422/485 (COM2) | 1ch: 串行异步通信 数据位: 7/8bit、停止位: 1/2bit、奇偶校验: 无/奇/偶、传送速度: 2400~115200bps、接口形状: DSUB 9针(母) | ||||||||
1ch: 串行异步通信 数据位: 7/8bit、停止位: 1/2bit、奇偶校验: 无/奇/偶、传送速度: 2400~115200bps、接口形状: DSUB 9针(母) | |||||||||
RS-485(COM3) | 无 | RS-485、串行异步通信、传送速度: 2,400~115.2kbps 接口: 3.5mm 3针 | |||||||
Ethernet | 1ch: 10BASE-T/100BASE-TX、接口形状: RJ-45(模块插头) | 2ch: 10BASE-T/100BASE-TX、接口形状: RJ-45(模块插头) | |||||||
USB(device) | 1ch(背面): USB2.0 OTG 接口形状: USB Mini-B(母) | 1ch(前面): USB2.0 OTG 接口形状: USB Mini-B (母) | |||||||
USB(host) | 背面: USBV2.0 互换OTG (FAT16/FAT32) 标准Keyboard Protocol/ USB条形码阅读器/USB接口扫描仪 | 背面: 电压/5V 电流/0.5A、USBV2.0互换 (FAT16/FAT32) 前面: OTG USB 2.0互换 可连接标准Keyboard Protocol/USB条形码阅读器/ USB接口扫描仪 | |||||||
SD存储卡 | 1ch 支持SDHC(最大32GB) | ||||||||
闪存 | 128MB | ||||||||
内置CPU | 4核CPU | ||||||||
打印机 | 支持几乎所有品牌的USB口打印机。RS-232C、COM1端口 | ||||||||
其它 | 支持VNC连接、支持FTP传送 | ||||||||
备份存储器 | 备份存储器容量 | 512KB | |||||||
备份存储器寿命 | 约5年(包括电池、在25℃的工作环境下) | ||||||||
时钟 | 内置 | ||||||||
工作状态LED | 有 | ||||||||
电源电压 | DC24V(20~28V) | ||||||||
耗电量 | 15W以下 | 20W以下 | |||||||
容许瞬停时间 | 10ms以内(DC24V) | ||||||||
绝缘电阻 | 10MΩ以上(DC500V) | ||||||||
使用环境温度 | -10~+50℃ | ||||||||
保存环境温度 | -20~+60℃ | ||||||||
使用环境湿度 | 0~90%RH(无凝露) | ||||||||
腐蚀性气体 | 无腐蚀性气体 | ||||||||
抗振性能 | 10~25Hz 19.6m/s2(2G) X, Y, Z 方向各30分钟 | ||||||||
抗冲击性能 | 98m/s2(10G) X, Y, Z 方向各3 次 | ||||||||
噪声耐量 | 1000Vp-p(噪声幅度1μs) | ||||||||
抗静电性能 | 接触式放电,符合EN61000-4-2、±4kV | ||||||||
冲击电压 | 500V(Line-Line) | ||||||||
接地 | Class3(100Ω以下) | ||||||||
保护结构 | IP65(正面) | ||||||||
冷却方式 | 自冷 | ||||||||
构造外形材料 | ABS(耐高温) | ||||||||
重量 | 0.4kg | 0.62kg | 0.72kg | 1.06kg | 1.7kg | 1.68kg | 2.18kg | 2.78kg |
PLC | 触摸屏 GX8 | 接口类型 | PLC和触摸屏间 连结电缆型号 | 全长 (m) | 刊载页 | |||||
厂商品牌/系列 | 型号 | 连接方法 | 接口形状 | 型号 | 连接方法 | 接口形状 | ||||
三菱电机 MELSEC-Q | Q□□/Q00J Q□□H/Q□□UDH Q□□UDEH | CPU直连 | Mini-DIN 6针(母) | PLCP-GX8 全部型号 | COM1 COM2 | Dsub 9针(母) *1 | RS-232C | GTP-GXQ1D-WM- | 1 | 详情见MISUMI 官方网站 |
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
三菱电机 MELSEC-FX | FX0/FX1/FX1S/FX1N/FX2/FX2N/FX2NC/FX3U/FX3UC/FX3G/FX3S | CPU直连 | Mini-DIN 8针(母) | PLCP-GX8 全部型号 | COM1 COM2 | Dsub 9针(母) *1 | RS-422 | GTP-GXF1D-WM- | 1 | |
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
FX5UC | 带端子 切断整形 缆线 | COM1 COM2 | Dsub 9针(母) *1 | RS-485 | GTP-GXF3D-WA- | 1 | ||||
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
KEYENCE (基恩士) KV | KV-Nano/KV-700 KV-1000/KV-3000 | 可编程序 控制器端口 直连 | RJ-11 6针 模块插头 | PLCP-GX8 全部型号 | COM1 COM2 | Dsub 9针(母) *1 | RS-232C | GTP-GXK1D-WR- | 1 | |
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
OMRON 欧姆龙 SYSMAC CJ1/CJ2/CS1 | CJ1G/CJ1M CJ2H/CJ2M CS1G/CS1H | 内置RS-232C端口 | Dsub9针 (母) M2.6 | PLCP-GX8 全部型号 | COM1 COM2 | Dsub 9针(母) *1 | RS-232C | GTP-GXC1D-WM- | 1 | |
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
OMRON 欧姆龙 SYSMAC CP1 | CP1E/CP1H/CP1L | 内置RS-232C端口 或 CP1W-CIF01 (RS-232C ) | Dsub9针 (母) M2.6 | PLCP-GX8 全部型号 | COM1 COM2 | Dsub 9针(母) *1 | RS-232C | GTP-GXC1D-WM- | 1 | |
3 | ||||||||||
5 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|