产品概述
超高速运动信号电缆 耐扭耐弯折系列 带屏蔽 UL20276 30V 请点击 ●额定电压:30V ●耐高温:80ºC ●材质:黑色PVC护套 TPES材质绝缘 ●芯线:对绞结构,彩色芯线识别 ●适用于工业机器人等告诉运动部位 ●可剪切,1米起售 | | |
产品特点
●符合
CLASS-A运动等级。运动电缆泛指拖链电缆与机械手臂用电缆。具有良好的耐拖拽性、耐左右弯曲性、耐扭转性等特殊性能。
|
○ | ○ | ○ | 相比固定电缆,铜线更细,不易断线。 |
○ | ○ | | 复合绞和加工,更牢固 |
○ | | | 绝缘材料使用ETFE等材料,提高对导体的保护性。 护套使用PU等高性能材料,提高产品的耐磨性。 |
●内护套使用热塑性弹体材料(TPES),耐磨、耐弯。
●该产品使用铝箔及铜丝编织双重屏蔽,能够有效防止电磁干扰。填充特多龙丝,增强抗拉性能
●多用于机器人信号用运动布线。
尺寸图
● 产品结构
● 线芯识别表
● 型号表
|
|
RBT-UL20276SB | 28 | 3P | 1~9 (指定单位1m)
10~50 (指定单位10m)
100 (整卷销售) | 0.08 | 对绞 | 6 | 7 | 49.6 | 1.05 | 1 | PVC |
4P | 8 | 7.5 | 57.23 |
5P | 10 | 8.2 | 64.89 |
23 | 3P | 0.25 | 6 | 8.4 | 75.14 | 1.43 |
4P | 8 | 9.1 | 89.75 |
5P | 10 | 10 | 104 |
产品特性
使用案例
※在机械的运动部位进行布线,必须选择适当的电缆。
否则电缆会随着机械的运动而被卷入,从而导致电缆损坏,机器停转。
使用方法
■使用部位分类电缆选型指南■订购注意事项a.切割订购:末位数字为长度(100m以下)
b.整卷订购:末位数字为100
注意:1卷=100m
·颜色、柔软度可能会因设计变更而改变,米思米将不另行通知。
※注意芯数 / 对数标记为1P时的线芯数为“2芯”。
※规格变换仅供参考。详情请参阅>>
点击此处的线号表。
※允许通过最大电流MAX值为参考值,并非保证值。
相关知识
①截面积 | | ⑬绝缘特性 |
是指用于流通电线电流的构成部分导体的截面积,表示大小。截面积越大表示电缆越粗。尺寸单位为mm2,也可用于判断连接器、端类的适用电线尺寸。 | | 是指绝缘体的电阻。电阻值越大表示绝缘性能越高。 |
|
②AWG(American Wire Gauge) | | ⑭耐电压 |
是指一般在美国使用的主要导体的尺寸规格。与截面积相反,其值越大表示电缆越细。也可用于判断连接器、端子类的适用电 | | 是指给电线绝缘体、护套等施加规定电压,然后确认能否承受该电压的试验中的恒定电压。 |
|
③芯数 | | ⑮容许电流 |
是指电线中线芯的根数,以1芯、2芯~进行计算。 〈线芯〉覆有绝缘体的导体。 〈绝缘体〉从其它电路绝缘导体,绝缘体越厚,耐电压性能越高。使用绝缘材质与厚度决定耐电压、绝缘电阻耐热性等特性。 | | 是指在规定布线条件下,电流可通行无阻的电流值。 |
|
④对数 | | A导线 |
绞合2根线芯,以“对”为单位计算。2对(产品目录中以2P表示)为4芯。 | | 是指构成导体的单根导线。 |
|
⑤导体 | | B绞线 |
是指使电线通电的构成部分。由1根1根线材构成。较粗的导体电阻阻较小,可流通电流较大。最普通的材料为铜、铝。 | | 绞合2根以上的导线所形成的导体。 与单线(由1根导线构成)相比较为柔软,且耐弯曲性强。此外,即使是相同截面积的绞线,通过减小线材直径或增加导体数量,也可以增强柔软性和弯曲性。 |
|
⑥导体构成 | | C屏蔽 |
是指构成导体的要素,用根/mm表示。7/0.18mm是指7根0.18mm的导体线材组合所构成的导体。通过导体构成细线化、编织等工序,耐弯曲性等特性会产生变化。 | | 保护电路不受外部杂音的干扰,一般使用金属带、金属编织(网)等包覆电路(线芯)。必须接地。 |
|
⑦导体外径 | | D外被 |
由线材所构成的导体部的外径。 | | 以保护为目的,线芯或绞合线芯上被覆的部分。使用材质决定耐热性、耐油性、耐磨性等特性。一般使用PVC、橡胶等材质。 |
|
⑧绝缘厚度 | | 静电容量 |
覆盖在导体上的绝缘体的厚度。 | | 表示2导体间可储存的电荷大小的系数。如果通信电缆的静电容量过大,则会导致通话受到干扰。 |
|
⑨线芯外征 | | 额定电压 |
包覆绝缘体的导体(?线芯)的直径。即使截面积、AWG规格相同,但绝缘体厚度不同,也会影响线芯外径。因此,需慎重选择连接器、"端子类等的适用电线。" | | 是指标准中规定的电线最高使用电压。额定电压有利于安全接线。 |
|
⑩护套厚度 | | 容许最高温度 |
是指绝缘线芯保护被覆的厚度。 | | 是指使用电线时(通电时),标准中规定的绝缘体最高容许温度。 |
|
⑪电缆外径 | | 电流减少系数 |
是指截面的直径。用于判断连接器装配外壳、电缆夹等电线的引出口直径尺寸。 | | 电线的电流值随环境温度的变化而变化。因此,为了计算该电流值的环境温度所对应的系数即为电流减少系数。电流减少系数乘以电流值即可计算出当前环境温度下的容许电流值。 |
|
⑫导体电阻 | | 双绞线(对绞) |
是指导体部的电阻。具有表示电流流通状况的特性。该数值越小表示电流越畅通。 | | 对绞的2根导线为1组,也称作信号传输电缆。消除与其它电路的电磁结合。 |
相关产品
规格表