面板型插座 免工具型(UTP用/CAT6A用)/有防尘罩/无防尘罩/中继插座型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
面板型插座 免工具型(UTP用/CAT6A用)/有防尘罩/无防尘罩/中继插座型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
无需专用工具!对应CAT6A规格。根据用途,可选择是否需要防尘盖。
●无需工具就能安装的模块型连接器。
●RJ45网线直接连接,能够起到中转的接头。
●对应CAT6A的通信规格。
●为了防止信号失真,使用了独特的技术。
●线规在AWG22~24的网线都能够对应。
●可以选择防尘盖有/无。
●组装方法,请参考网页。
规格表
概述・特性
规格
型号
NW07K-I88-C6A
NW07K-I88-C6A-D
通信规格
CAT6A
接线类型
同号接线
阻燃等级
94V-0
使用温度范围
-10℃~60℃
保管温度范围
-40℃~68℃
额定电压
30V
额定电流
1.5A
接插次数
750次
材质
外壳本体
PC+ABS树脂+不锈钢
针外壳
PC
端子
磷青铜(预处理: 镀镍→表面处理: 镀金50μ)
压片
-
PC
弹簧
-
SUS304
防尘盖
有
无
重量
5
5
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
网线・工业以太网网线
>
网线适配器
>
网线适配器
>
面板型插座 免工具型(UTP用/CAT6A用)/有防尘罩/无防尘罩/中继插座型
您还有
2
项规格未选
面板型插座 免工具型(UTP用/CAT6A用)/有防尘罩/无防尘罩/中继插座型
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741780185663
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741780185663