型号 | NW07EK-I88-C6A-SH | NW07EK-I88-C6A-SHD | |
通信规格 | CAT6A | ||
接线类型 | 同号接线 | ||
阻燃等级 | 94V-0 | ||
使用温度范围 | -10℃~60℃ | ||
保管温度范围 | -40℃~68℃ | ||
额定电压 | 30V | ||
额定电流 | 1.5A | ||
接插次数 | 750次 | ||
材质 | 外盖 | 镀银合金 | |
外壳本体 | 亚铅合金+镀镍 | ||
针外壳 | PC | ||
端子 | 磷青铜(预处理: 镀镍→表面处理: 镀金50μ) | ||
压片 | - | PC | |
弹簧 | - | SUS304 | |
防尘盖 | 有 | 无 | |
重量 | 6 | 6 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|