中继型插座 UTP用/Cat6A用/Cat6用
商品
评价
详情
  • 中继型插座 UTP用/Cat6A用/Cat6用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中继型插座 UTP用/Cat6A用/Cat6用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图

■NW080-RJ45-C6A-WH

中继型・UTP・Cat6A, Cat6:相关图像

■NW080-RJ45-S-C6R

 中继型・UTP・Cat6A, Cat6:相关图像

中继型・UTP・Cat6A, Cat6:相关图像

规格表
型号通信标准
NW080-RJ45-C6A-WHCat6A
NW080-RJ45-S-C6RCat6
 
 NW080-RJ45-C6A-WHNW080-RJ45-S-C6R
标准RJ45
类别Cat6ACat6
接线直通型
阻燃级94V-0
使用温度范围-10℃~60℃
保管温度范围-40℃~68℃
使用・保管湿度范围10%~90%RH
额定电压30V
额定电流1.5A
保证插拔次数750次
材质外壳聚碳酸酯ABS树脂
触头支架ABS树脂
触头磷青铜(镀镍→50μ镀金)
重量(g)5
特长
支持Cat6A!直通接线的中继连接器!
●可以直接插入RJ45 LAN电缆进行转接的产品。
●小型不占空间。
●符合UL标准的产品。
●不能安装面板。
 

规格表

 

型号 通信标准
NW080-RJ45-C6A-WH Cat6A
NW080-RJ45-S-C6R Cat6

概述・特性

 NW080-RJ45-C6A-WHNW080-RJ45-S-C6R
标准RJ45
类别Cat6ACat6
接线直通型
阻燃级94V-0
使用温度范围-10℃~60℃
保管温度范围-40℃~68℃
使用・保管湿度范围10%~90%RH
额定电压30V
额定电流1.5A
保证插拔次数750次
材质外壳聚碳酸酯ABS树脂
触头支架ABS树脂
触头磷青铜(镀镍→50μ镀金)
重量(g)5

 

 

■NW080-RJ45-C6A-WH

中继型・UTP・Cat6A, Cat6:相关图像

■NW080-RJ45-S-C6R

 中继型・UTP・Cat6A, Cat6:相关图像

中继型・UTP・Cat6A, Cat6:相关图像

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 网线・工业以太网网线 > 网线适配器 > 网线适配器 > 中继型插座 UTP用/Cat6A用/Cat6用