• Cat6A UTP网线 固定长/多股导体
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Cat6A UTP网线 固定长/多股导体

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  超六类CAT6A对应线束!性价比高!全品进行FLUKE通电测试!!
●低价格。
●带屏蔽,可用于FA自动化领域。
●满足ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC 1180 2nd Edition IEC 60603-7认定的通讯技术规格。
●全品通过FLUKE通道测试。
·FLUKE测试的基准,请参照>>点击此处

规格表

类型颜色全长(m)
NWTC6A-UTP-SBL
(蓝)

GY
(灰)
1
2
3
5
7
10

概述・特性

规格
标准CAT6A
线缆导体多股
外径3.8±0.2mm
导体规格AWG28
最小弯曲半径线缆直径×4倍
接线类型同号接线
使用温度范围-10℃~60℃
保管温度范围-20℃~75℃
规定电压30V
规定电流1.5A
重量47g/m(连接器部除外)

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 网线・工业以太网网线 > 带接头网线 > Cat6A UTP网线 固定长/多股导体
您还有2项规格未选