尺寸图
规格表
NW060-R88-S50-C6A-SH-10 | NW060-R88-S50-C6A-SH-100 |
10个 | 100个 |
CAT6A |
两用(单根/多股 均可使用) |
24~26 |
94V-2 |
PC |
磷青铜(预处理: 镀镍;表面: 镀金50μ) |
94V-0 |
-40~+125℃ |
2,000次 |
3g |
产品概述
高品质CAT6A带屏蔽水晶头(10-100个装)
产品特点

●满足CAT6A通信规格的RJ45成型接头
●为带屏蔽类型。
●实现高品质,低价格。
●多股/单股 都可使用。
●适用电线线规为: AWG24~26。
●包装有10个/包、100个/包两种!
使用方法
使用案例

・ 控制柜内部各设备间布线

・ 可编程控制器与上下位机器之间的连接

・ 工业用网络集线器或交换机与上下位机器之间的连接

・ 与各种民用设备,如电脑和网络接口之间的连接
规格概述
相关产品

・ 采用国际知名的Fluke公司的检查仪器对出厂的所有产品进行检查。 ・Fluke测试合格报告例
・ 表示由特性阻抗不匹配点产生的反射波的电平。由此可了解线缆内部及线缆连接部位特性阻抗不匹配的程度。
・ 2条或多条线路之间,由于电容耦合及电磁耦合导致一条线路的信号泄漏到另一条线路中的现象称为串音。发送端和接收端都会出现泄漏信号。出现在发送端的信号称为近端串音,出现在接收端的信号称为远端串音。
・将所有近端串音的发生源同时动作时产生的串音进行叠加(功率和)。例如有4对线缆,选取其中一对,将其余各对泄漏到该对中的近端串音叠加,用该合计值来表示。
・同一线缆中的2条线路之间,由于电容耦合及电磁耦合导致一条线路的信号泄漏到另一条线路的现象称为串音。出现在接收端的泄漏信号称为远端串音。发送的信号沿着线路在到达接收端的过程中逐渐衰减,将到达后信号的大小和出现在接收端的远端串音的大小之比称为等电平远端串音衰减量。
规格表
NW060-R88-S50-C6A-SH-10 | NW060-R88-S50-C6A-SH-100 |
10个 | 100个 |
CAT6A |
两用(单根/多股 均可使用) |
24~26 |
94V-2 |
PC |
磷青铜(预处理: 镀镍;表面: 镀金50μ) |
94V-0 |
-40~+125℃ |
2,000次 |
3g |