UTP Cat6A插头 水晶头型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
UTP Cat6A插头 水晶头型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
特长
满足CAT6A通信规格的RJ45成型接头
●非屏蔽类型。
●实现高品质,低价格。
●多股/单股 都可使用。
●适用电线线规为: AWG24~26。
●包装有10个/包、100个/包两种!
规格表
概述・特性
规格
型号
NW060-R88-S50-C6A-10
NW060-R88-S50-C6A-100
每包数量
10个
100个
通信规格
CAT6A
适用电线材质
导体
两用(单根/多股 均可使用)
AWG
24~26
阻燃等级
94V-2
外壳
PC
端子
磷青铜(预处理: 镀镍;表面: 镀金50μ)
阻燃等级
94V-0
使用温度范围
-40~+125℃
接插次数
2,000次
重量
2g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
网线・工业以太网网线
>
网线连接器
>
网线连接器
>
UTP Cat6A插头 水晶头型
您还有
2
项规格未选
UTP Cat6A插头 水晶头型
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740250313195
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740250313195