型号 | NW080-88S-SI-C6A-90-SH | NW080-88S-SI-C6-90-SH | |
连接器 | RJ45(接口) | ||
类别 | CAT6A | CAT6 | |
形状 | 弯角型 | ||
额定电压 | 30V | ||
额定电流 | 1.5A | ||
保证插拔次数 | 750次 | ||
阻燃级 | 94V-0 | ||
使用温度范围 | -10℃~60℃ | ||
保管温度范围 | -40℃~68℃ | ||
使用·保管湿度范围 | 10%~90%RH | ||
材质 | 外壳 | 黄铜(镀镍)·不锈钢 | |
触头支架 | ABS树脂 | ||
触头 | 磷青铜(镀镍→50μ镀金) | ||
重量(g) | 6 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|