弯角类型的线束插口 面板安装型(UTP/CAT6A/CAT6/同号接线型)/中继型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
弯角类型的线束插口 面板安装型(UTP/CAT6A/CAT6/同号接线型)/中继型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
CAT6A也可对应!弯角类型最适用于节省空间!
●可以直接插入网线进行转接的产品。
●弯角型产品。
●小型不占空间,是省空间的最佳选择。
●UTP(无屏蔽)型。
规格表
概述・特性
规格
型号
NW080-88S-
SI-C6A-90-WH
NW080-88S-
SI-C6-90-WH
连接器
RJ45(接口)
类别
CAT6A
CAT6
形状
弯角型
额定电压
30V
额定电流
1.5A
保证插拔次数
750次
阻燃级
94V-0
使用温度范围
-10℃~60℃
保管温度范围
-40℃~68℃
使用·保管湿度范围
10%~90%RH
材质
外壳
黄铜(镀镍)·不锈钢
触头支架
ABS树脂
触头
磷青铜(镀镍→50μ镀金)
重量(g)
6
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
网线・工业以太网网线
>
网线适配器
>
网线适配器
>
弯角类型的线束插口 面板安装型(UTP/CAT6A/CAT6/同号接线型)/中继型
您还有
2
项规格未选
弯角类型的线束插口 面板安装型(UTP/CAT6A/CAT6/同号接线型)/中继型
28
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
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732392890626
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732392890626