外 形 示 意 图 | ||
端子侧可选择Y端子或圆形端子(M3.5) | 端子侧可选择Y端子或圆形端子(M4) |
外 形 示 意 图 |
适用驱动器单元 | 适用马达 | 外形图 | 类型 | 电缆类型 | 全长(m) | |
FR-E720EX-□K(NF) (电源用) 规定输出 0.1~0.75kW | MM-GKR | 13, 23, 43, 73 | ①负载侧引出·带Y端子 | SVPM-MGK1Y | A (固定) C (固定·屏蔽) | 1 3 5 |
①反负载侧引出·带Y端子 | SVPM-MGK1RY | |||||
①负载侧引出·带圆形端子 | SVPM-MGK1R | |||||
①反负载侧引出·带圆形端子 | SVPM-MGK1RR | |||||
FR-BU2-1.5K (制动器用) | 23B, 43B, 73B | ②负载侧引出·带Y端子 | SVPM-MGK1BY | |||
②反负载侧引出·带Y端子 | SVPM-MGK1BRY | |||||
②负载侧引出·带圆形端子 | SVPM-MGK1BR | |||||
②反负载侧引出·带圆形端子 | SVPM-MGK1BRR |
适用放大器 | 适用马达 | 外形图 | 类型 | 电缆类型 | 全长(mm) | |
FR-E720EX-□K(NF) (电源用) | MM-GKR | 13, 23, 43, 73 | ③负载侧引出 | SVPM-MGK1-HM | A (固定) C (固定·屏蔽) | 1 3 5 |
③反负载侧引出 | SVPM-MGK1R-HM | |||||
FR-BU2-1.5K (制动器用) | 23B, 43B, 73B | ③负载侧引出 | SVPM-MGK1B-HM | |||
③反负载侧引出 | SVPM-MGK1BR-HM |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +全长的3% |
外 形 示 意 图 | ||
端子侧可选择Y端子或圆形端子(M3.5) | 端子侧可选择Y端子或圆形端子(M4) |
适用驱动器单元 | 适用马达 | 外形图 | 类型 | 电缆类型 | 全长(m) | |
FR-E720EX-□K(NF) (电源用) 规定输出 0.1~0.75kW | MM-GKR | 13, 23, 43, 73 | ①负载侧引出·带Y端子 | SVPM-MGK1Y | A (固定) C (固定·屏蔽) | 1 3 5 |
①反负载侧引出·带Y端子 | SVPM-MGK1RY | |||||
①负载侧引出·带圆形端子 | SVPM-MGK1R | |||||
①反负载侧引出·带圆形端子 | SVPM-MGK1RR | |||||
FR-BU2-1.5K (制动器用) | 23B, 43B, 73B | ②负载侧引出·带Y端子 | SVPM-MGK1BY | |||
②反负载侧引出·带Y端子 | SVPM-MGK1BRY | |||||
②负载侧引出·带圆形端子 | SVPM-MGK1BR | |||||
②反负载侧引出·带圆形端子 | SVPM-MGK1BRR |
外 形 示 意 图 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形图 | 类型 | 电缆类型 | 全长(mm) | |
FR-E720EX-□K(NF) (电源用) | MM-GKR | 13, 23, 43, 73 | ③负载侧引出 | SVPM-MGK1-HM | A (固定) C (固定·屏蔽) | 1 3 5 |
③反负载侧引出 | SVPM-MGK1R-HM | |||||
FR-BU2-1.5K (制动器用) | 23B, 43B, 73B | ③负载侧引出 | SVPM-MGK1B-HM | |||
③反负载侧引出 | SVPM-MGK1BR-HM |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|