全长(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +100mm | +200mm | +全长的8% |
外 形 示 意 图 | ![]() | ![]() |
适用放大器 | 适用马达 | 外形 | 类型 | 线缆类型 | 全长(m) |
Σ7(编码器用) | SGM7J-A5~08 (50W~750W) SGM7A-A5~10 (50W~1.0kW) SGM7P-01A~04A | ①负载侧引出 | SVEY-SGF71 | A (固定用) B (高速可动用) | 3 5 10 |
①反负载侧引出 | SVEY-SGF71R | 3 5 10 | |||
SGM7A-15~30 (1.5W~3.0kW) SGM7G(全部机型) | ②※1 | SVEYF-SGF72 | D (低速可动用) | 3 5 |
编 码 器 电 缆 接 线 图 | SVEY-SGF71□-A | SVEY-SGF71□-B |
![]() | ![]() | |
SVEYF-SGF72-D | ||
![]() |
马 达 电 源 电 缆 接 线 图 | SVPY-SGF71□~73□ | SVPY-SGF71B□~73B□ |
![]() *线束连接器侧接插面视图 | ![]() *线束连接器侧接插面视图 | |
SVPYF-SGF70-D | SVPYF-SGF70B-D | |
![]() *线束连接器侧接插面视图 | ![]() *线束连接器侧接插面视图 | |
SVPYF-SGF76-D | SVPYF-SGF76B-D | |
![]() *线束连接器侧接插面视图 | ![]() *线束连接器侧接插面视图 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|