全长(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +100mm | +200mm | +全长的8% |
外 形 示 意 图 | ||
适用放大器 | 适用马达 | 外形 | 类型 | 线缆类型 | 全长(m) |
Σ7(主回路用) | SGM7J-A5~C2 (50W~150W) SGM7A-A5~C2 (50W~150W) | ①负载侧引出 | SVPY-SGF71 | A (固定用) B (高速可动用) | 3 5 10 |
①反负载侧引出 | SVPY-SGF71R | 3 5 | |||
SGM7J-02~06 (200W~600W) SGM7A-02~06 (200W~600W) | ①负载侧引出 | SVPY-SGF72 | A (固定用) | 3 5 10 | |
①反负载侧引出 | SVPY-SGF72R | 3 5 | |||
SGM7J-08 (750W) SGM7A-08/10 (750W/1.0kW) | ①负载侧引出 | SVPY-SGF73 | 3 5 | ||
①反负载侧引出 | SVPY-SGF73R | 3 | |||
SGM7J-01~08 (100W~750W) | ③※1 | SVPYF-SGF70 | D (低速可动用) | 3 5 | |
SGM7A-15 (1.5kW) SGM7G-09/13 (850W/1.3kW) | ⑤※1 | SVPYF-SGF76 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形 | 类型 | 线缆类型 | 全长(m) |
Σ7(制动器用) | SGM7J-A5~C2 (50W~150W) SGM7A-A5~C2 (50W~150W) | ②负载侧引出 | SVPY-SGF71B | A (固定用) B (高速可动用) | 3 |
②反负载侧引出 | SVPY-SGF71BR | 3 | |||
SGM7J-02~06 (200W~600W) SGM7A-02~06 (200W~600W) | ②负载侧引出 | SVPY-SGF72B | 3 5 10※3 | ||
②反负载侧引出 | SVPY-SGF72BR | 3 | |||
SGM7J-08 (750W) SGM7A-08/10 (750W/1.0kW) | ②负载侧引出 | SVPY-SGF73B | 3 10※3 | ||
②反负载侧引出 | SVPY-SGF73BR | 3 | |||
SGM7J-01~08(100~750W) | ④※2 | SVPYF-SGF70B | D (低速可动用) | 3 5 | |
SGM7A-15A(1.5kW) SGM7G-09/13(850W/1.3kW) | ⑥※2 | SVPYF-SGF76B |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|