型号 | 接线类型 | 颜色 | 全长(m) |
FNEC-SFTP5E | S(直通型) | SB(空) | 1 3 5 10 |
标准 | IEEE802.3ab(符合1000BASE-T) | |
电缆 | 导体 | 绞线 |
外径 | 6.5mm | |
屏蔽 | 双重铝箔+编织层 | |
导体规格 | AWG24 | |
重量 | 约55g/m(连接器部除外) | |
接线类型 | 直通型 | |
使用温度范围 | -20~60℃ |
型号 | - | 接线类型 | - | 颜色 | - | 全长(m) |
FNEC-SFTPC5E | S | SB | 3 |
型号 | 接线类型 | 颜色 | 全长(m) |
FNEC-SFTP5E | S(直通型) | SB(空) |
1 3 5 10 |
■规格
标准 | IEEE802.3ab(符合1000BASE-T) | |
电缆 | 导体 | 绞线 |
外径 | 6.5mm | |
屏蔽 | 双重铝箔+编织层 | |
导体规格 | AWG24 | |
重量 | 约55g/m(连接器部除外) | |
接线类型 | 直通型 | |
使用温度范围 | -20~60℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|