连接器类型 | 形状式样 | 外形示意图 | 芯数 | 全长(m) |
FNM12D M12 D型连接器 | P (插针·切断) | ![]() | 4 | 1 1.5 3 5 7.5 10 |
PL (插针L型·切断) | ![]() | |||
PP (插针·插针) | ![]() | 0.3 0.6 1 2 | ||
PLPL (插针L型·插针L型) | ![]() | |||
PRJ (插针·RJ45) | ![]() |
电缆类型 | 导体 | 多股 |
外径 | 6.4mm | |
导体尺寸 | AWG24 | |
连接器式样 | 带屏蔽 | |
触头材质 | 镀金 (1μ) | |
固定六角螺母 | 镀镍 | |
接线类型 | 同号接线 | |
保护等级 | IP67 | |
额定电压 | 250V AC/DC | |
额定电流 | 4A | |
使用温度范围 | -25~85℃ | |
RoHS | 对应 |
连接器类型 | 形状式样 | 外形示意图 | 芯数 | 全长(m) |
FNM12D M12 D型连接器 | P (插针·切断) | ![]() | 4 | 1 1.5 3 5 7.5 10 |
PL (插针L型·切断) | ![]() | |||
PP (插针·插针) | ![]() | 0.3 0.6 1 2 | ||
PLPL (插针L型·插针L型) | ![]() | |||
PRJ (插针·RJ45) | ![]() |
电缆类型 | 导体 | 多股 |
外径 | 6.4mm | |
导体尺寸 | AWG24 | |
连接器式样 | 带屏蔽 | |
触头材质 | 镀金 (1μ) | |
固定六角螺母 | 镀镍 | |
接线类型 | 同号接线 | |
保护等级 | IP67 | |
额定电压 | 250V AC/DC | |
额定电流 | 4A | |
使用温度范围 | -25~85℃ | |
RoHS | 对应 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|