类型 | 形状式样 | 电缆类型 | 全长(m) |
FNPN-LN | PP (两端带连接器) | B (固定) | 1 3 |
C (可动) |
规格 | IEEE383(1974) | |
线缆 | 导体 | 多股 |
外径 | 6.5mm | |
屏蔽 | 铝箔+编组 | |
导体尺寸 | AWG22 | |
最小弯曲半径 | 线缆直径×4倍 | |
接线类型 | 同号连接 | |
使用、保管温度范围 | -15~75℃ | |
重量 | 60g/m(连接器部除外) |
类型 | 形状式样 | 电缆类型 | 全长(m) |
FNPN-LN | PP (两端带连接器) | B (固定) | 1 3 |
C (可动) |
规格 | IEEE383(1974) | |
线缆 | 导体 | 多股 |
外径 | 6.5mm | |
屏蔽 | 铝箔+编组 | |
导体尺寸 | AWG22 | |
最小弯曲半径 | 线缆直径×4倍 | |
接线类型 | 同号连接 | |
使用、保管温度范围 | -15~75℃ | |
重量 | 60g/m(连接器部除外) |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|