连接器类型 | 形状式样 | 外形示意图 | 电缆类型 | 全长 |
FNPB-DS 750-960 PROFIBUS 连接器 WAGO | P (插针·切断) | 1 3 | ||
PP (插针·插针) | ||||
PPR (插针·插针) |
CN1 | 电缆颜色 | CN2 |
1A | 绿 | 2A |
1B | 红 | 2B |
全长(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +全长的3% |
连接器类型 | 形状式样 | 外形示意图 | 电缆类型 | 全长 |
FNPB-DS 750-960 PROFIBUS 连接器 WAGO | P (插针·切断) | 1 3 | ||
PP (插针·插针) | ||||
PPR (插针·插针) |
CN1 | 电缆颜色 | CN2 |
1A | 绿 | 2A |
1B | 红 | 2B |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|