类型 | 形状式样 | 颜色 | 全长(m) |
FNEC5E-SFTP26 | S (同号接线) | SB (天蓝) | 1 3 5 |
CR (交叉接线) |
标准 | IEEE802.3ab(最高适用于1000BASE-T) | |
线缆 | 导体 | 多股导体 |
外径 | 6.0mm | |
屏蔽 | 双层铝箔+编织 | |
导体规格 | AWG26 | |
接线类型 | 同号接线/交叉接线 | |
温度范围 | -20~60℃ | |
重量 | 约40g/m(连接器部除外) |
类型 | 形状式样 | 颜色 | 全长(m) |
FNEC5E-SFTP26 | S (同号接线) | SB (天蓝) | 1 3 5 |
CR (交叉接线) |
标准 | IEEE802.3ab(最高适用于1000BASE-T) | |
线缆 | 导体 | 多股导体 |
外径 | 6.0mm | |
屏蔽 | 双层铝箔+编织 | |
导体规格 | AWG26 | |
接线类型 | 同号接线/交叉接线 | |
温度范围 | -20~60℃ | |
重量 | 约40g/m(连接器部除外) |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|