型号 | 额定电压 | 层数 | 颜色 | 规格尺寸 (mm) | 安装类型 | 动作类型 | |
LED部 | 蜂鸣器 | ||||||
MST-LR4-302WJNW | DC 24V | 3层 | 红·黄·绿 | φ40 | 直接安装 | 亮灯 | 无 |
MST-LR4-302LJNW | 杆式安装、含L型支架 | ||||||
MST-LR4-302PJNW | 杆式安装、含圆盘底座 | ||||||
MST-LR4-302QJNW | 杆式安装、含折弯底座 | ||||||
MST-LR4-302WJBW | 直接安装 | 亮灯/闪灯 | 有 | ||||
MST-LR4-302LJBW | 杆式安装、含L型支架 | ||||||
MST-LR4-302PJBW | 杆式安装、含圆盘底座 | ||||||
MST-LR4-302QJBW | 杆式安装、含折弯底座 | ||||||
MST-LR5-302WJNW | φ50 | 直接安装 | 亮灯 | 无 | |||
MST-LR5-302LJNW | 杆式安装、含L型支架 | ||||||
MST-LR5-302PJNW | 杆式安装、含圆盘底座 | ||||||
MST-LR5-302WJBW | 直接安装 | 亮灯/闪灯 | 有 | ||||
MST-LR5-302LJBW | 杆式安装、含L型支架 | ||||||
MST-LR5-302PJBW | 杆式安装、含圆盘底座 | ||||||
MST-LR6-302WJNW | φ60 | 直接安装 | 亮灯 | 无 | |||
MST-LR6-302LJNW | 杆式安装、含L型支架 | ||||||
MST-LR6-302PJNW | 杆式安装、含圆盘底座 | ||||||
MST-LR6-302QJNW | 杆式安装、含折弯底座 | ||||||
MST-LR6-302WJBW | 直接安装 | 亮灯/闪灯 | 有 | ||||
MST-LR6-302LJBW | 杆式安装、含L型支架 | ||||||
MST-LR6-302PJBW | 杆式安装、含圆盘底座 | ||||||
MST-LR6-302QJBW | 杆式安装、含折弯底座 | ||||||
MST-LR7-302WJNW | φ70 | 直接安装 | 亮灯 | 无 | |||
MST-LR7-302WJBW | 直接安装 | 亮灯/闪灯 | 有 |
MST-LR系列组件产品通用规格 | |||
使用温度范围 | -20℃-+50℃ | ||
使用湿度范围 | 90%RH或以下,无结霜 | ||
贮存温度范围 | -30℃-+60℃ | ||
贮存湿度范围 | 90%RH或以下,无结霜 | ||
安装场所 | 室内 | ||
安装方向 | 正方向 | ||
保护等级*1 | IP65(IEC 60529)/NEMA 4X型,13 | ||
环境条件 | 正方向 | ||
绝缘电阻 | 在直流500V下,电源输入部与底盘之间的电阻超过1兆欧 | ||
耐受电压 | 在电源输入部与底盘之间施加500V电压1分钟,绝缘层不会出现故障(M2: 交流1500V持续1min.) | ||
闪烁频率 | 60±2闪光/min | ||
最大音量 | MST-LR4型.85dB MST-LR5型.85dB MST-LR6型.88dB MST-LR7型.90dB | ||
最小音量*2 | 下降约-10dB | ||
环境条件 | 4种声音,全方位测试结果(测试距离: 1m) | ||
蜂鸣器声音 | 4种声音*2 NO.1快速间歇音 NO.2 连续音 NO.3快速高-低音 NO.4警报音 | ||
晶体管输出 | NPN/PNP | ||
符合标准 | ●UL 508,CSA-C22.2第14号 ●FCC第15部分第B小部分A类 ●RoHS指令(EN 50581) | ●EMC指令(EN61000-6-4,EN61000-6-2) ●KC(KN61000-6-4,KN61000-6-2) ●低电压指令(IEC/EN 60947-5-1,EN62471)*3 |
外部接点容量 Is: 电流容量 Vs: 饱和电压 IL: 漏电流 Ta: 环境温度 | ||
额定电压 | DC24V | |
LED单元 (每层) | 信号线电流 | 40mA |
接点容量 | Is≥100mA Vs≥DC35V | |
蜂鸣器 | 信号线电流 | 40mA |
接点容量 | Is≥300mA Vs≥DC35V*1 | |
电源 | 电流消耗 | 250mA |
接点容量 | Is≥700mA Vs≥DC35V | |
突入电流 | 信号线 | None*1 |
电源线 | 0.7A持续0.5ms或以内 | |
接点漏电流 | IL≤0.1mA |
LED单元通用规格 | ||||
颜色 | 红色 | 黄色 | 绿色 | |
额定电压 | DC24V | |||
电流消耗 功率消耗 | 标准 | 0.04A/1W | 0.04A/1W | 0.04A/1W |
最大值 | 0.045A/1.3W | 0.045A/1.3W | 0.045A/1.3W | |
符合标准 | ●UL 508,CSA-C22.2第14号 ●EMC指令(EN61000-6-4,EN61000-6-2) ●RoHS指令(EN 50581) |
蜂鸣器单元通用规格 | ||
额定电压 | DC24V | |
电流消耗 功率消耗 | 标准 | 0.04A/1W |
最大值 | 0.03A/1.3W | |
符合标准 | ●UL 508,CSA-C22.2第14号 ●EMC指令(EN61000-6-4,EN61000-6-2) ●FCC第15部分B类A ●RoHS指令(EN 50581) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|