类型 | 接线类型 | 颜色 | 全长(m) |
NWTC5E-SFTP | S (同号接线) | SB (天蓝) | 1 2 5 10 15 20 30 |
CR (交叉接线) |
标准 | IEEE802.3ab(最高符合1000BASE-T) | |
线缆 | 导体 | 单根 |
外径 | 6.5mm | |
导体规格 | AWG24(0.5mm) | |
最小弯曲半径 | 线缆直径×4倍 | |
重量 | 50g/m(连接器部除外) | |
接线类型 | 同号接线/交叉号接线 | |
使用温度范围 | -10~+60℃ | |
贮存温度范围 | -20~+60℃ |
类型 | 接线类型 | 颜色 | 全长(m) |
NWTC5E-SFTP | S (同号接线) | SB (天蓝) | 1 2 5 10 15 20 30 |
CR (交叉接线) |
标准 | IEEE802.3ab(最高符合1000BASE-T) | |
线缆 | 导体 | 单根 |
外径 | 6.5mm | |
导体规格 | AWG24(0.5mm) | |
最小弯曲半径 | 线缆直径×4倍 | |
重量 | 50g/m(连接器部除外) | |
接线类型 | 同号接线/交叉号接线 | |
使用温度范围 | -10~+60℃ | |
贮存温度范围 | -20~+60℃ |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|