型号 | 电流(A) | |
变更前 | 变更后 | |
C6015Y12BPLP-9 | 0.3 | 0.2 |
C8025X12BPLB-7 | 0.2 | 0.16 |
C9225H12BPLB-7 | 0.2 | 0.16 |
C6015Y24BPLP-9 | 0.2 | 0.12 |
C6025M24BPLB-7 | 0.1 | 0.06 |
C7025H24BPLB-7 | 0.1 | 0.08 |
型号 | 外观尺寸(mm) | 安装开孔尺寸(mm) | 重量 (g) | 扇叶数 | ||||
A | B | C | D | E | F | |||
C4010H12BPLB-7 | 40 | 10 | 32 | 4-φ3.5 | 38.3 | - | 17 | 7 |
C4020X12BPLB-5 | 40 | 20 | 32 | 4-φ3.5 | 38.3 | - | 29 | 5 |
C5015H12BPLB-7 | 50 | 15 | 40 | 4-φ4.5 | 51 | 48 | 33 | 7 |
C6015Y12BPLP-9 | 60 | 15 | 50 | 4-φ4.5 | 62 | 58 | 43 | 9 |
C6025M12BPLB-7 | 60 | 25 | 50 | 4-φ4.5 | 62 | 58 | 74 | 7 |
C7025H12BPLB-7 | 70 | 25 | 61.5 | 4-φ4.5 | 77 | 68 | 73 | 7 |
C8025X12BPLB-7 | 80 | 25 | 71.5 | 4-φ4.5 | 89 | 71.5 | 83 | 7 |
R8038H12BPLB-7 | 80 | 38 | 71.5 | 4-φ4.5 | 89 | 71.5 | 200 | 7 |
C9225H12BPLB-7 | 92 | 25 | 82.5 | 4-φ4.5 | 97.5 | 90.5 | 107 | 7 |
R9238H12BPLB-7 | 92 | 38 | 82.5 | 4-φ4.5 | 97.5 | 90.5 | 225 | 7 |
R1225X12BPLB-7 | 120 | 25 | 105.4 | 4-φ4.5 | 129 | 115 | 212 | 7 |
R1238M12BPLB-7 | 120 | 38 | 105.4 | 4-φ4.5 | 129 | 115 | 315 | 7 |
C4010H24BPLB-7 | 40 | 10 | 32 | 4-φ3.5 | 38.3 | - | 17 | 7 |
C4020X24BPLB-5 | 40 | 20 | 32 | 4-φ3.5 | 38.3 | - | 29 | 5 |
C5015H24BPLB-7 | 50 | 15 | 40 | 4-φ4.5 | 51 | 48 | 33 | 7 |
C6015Y24BPLP-9 | 60 | 15 | 50 | 4-φ4.5 | 62 | 58 | 43 | 9 |
C6025M24BPLB-7 | 60 | 25 | 50 | 4-φ4.5 | 62 | 58 | 74 | 7 |
C7025H24BPLB-7 | 70 | 25 | 61.5 | 4-φ4.5 | 77 | 68 | 73 | 7 |
C8025X24BPLB-7 | 80 | 25 | 71.5 | 4-φ4.5 | 89 | 71.5 | 83 | 7 |
R8038H24BPLB-7 | 80 | 38 | 71.5 | 4-φ4.5 | 89 | 71.5 | 200 | 7 |
C9225H24BPLB-7 | 92 | 25 | 82.5 | 4-φ4.5 | 97.5 | 90.5 | 107 | 7 |
R9238H24BPLB-7 | 92 | 38 | 82.5 | 4-φ4.5 | 97.5 | 90.5 | 225 | 7 |
R1225X24BPLB-7 | 120 | 25 | 105.4 | 4-φ4.5 | 129 | 115 | 212 | 7 |
R1238L24BPLB-7 | 120 | 38 | 105.4 | 4-φ4.5 | 129 | 115 | 313 | 7 |
型号 | 额定输入 电压(V) | 输入电压 范围(V) | 输入 (W) | 电流 (A) | 转速 (min-1) | 最大风量 | 最大静压 | 声压级 (db[A]) | |||
(m3/min) | (CFM) | (Pa) | (mmAq) | (inchH2O) | |||||||
C4010H12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 0.8 | 0.1 | 6600 | 0.16 | 6 | 35.8 | 3.66 | 0.14 | 28 |
C4020X12BPLB-5 | 12 | 7~14 | 1.9 | 0.2 | 8500 | 0.3 | 11 | 70.1 | 7.15 | 0.28 | 31 |
C5015H12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 1.9 | 0.2 | 6000 | 0.51 | 18 | 47.7 | 4.86 | 0.19 | 32 |
C6015Y12BPLP-9 | 12 | 7~14 | 4 | 0.2 | 5000 | 0.66 | 23 | 54.6 | 5.57 | 0.22 | 37 |
C6025M12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 1.7 | 0.1 | 4500 | 0.56 | 20 | 49.1 | 5.99 | 0.24 | 34 |
C7025H12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 2.2 | 0.2 | 3600 | 1.02 | 36 | 48.3 | 4.93 | 0.19 | 37 |
C8025X12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 2.4 | 0.16 | 3600 | 1.34 | 47 | 50.5 | 5.15 | 5.15 | 38 |
R8038H12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 14.4 | 1.4 | 7000 | 2.79 | 98 | 267 | 27.23 | 1.07 | 57 |
C9225H12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 2.6 | 0.16 | 3000 | 1.58 | 56 | 41 | 4.18 | 0.16 | 36 |
R9238H12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 18.7 | 1.9 | 6500 | 3.76 | 133 | 224.4 | 22.88 | 0.9 | 59 |
R1225X12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 6.2 | 0.5 | 3750 | 3.21 | 113 | 109.5 | 11.17 | 0.44 | 48 |
R1238M12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 4.8 | 0.4 | 2900 | 3.26 | 115 | 86.4 | 8.81 | 0.35 | 43 |
C4010H24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 1.4 | 0.1 | 6600 | 0.23 | 8 | 66.2 | 6.75 | 0.27 | 37 |
C4020X24BPLB-5 | 24 | 15~27 | 1.9 | 0.1 | 8500 | 0.3 | 11 | 70.1 | 7.15 | 0.28 | 31 |
C5015H24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 2.4 | 0.1 | 6000 | 0.51 | 18 | 47.7 | 4.86 | 0.19 | 32 |
C6015Y24BPLP-9 | 24 | 15~27 | 3.6 | 0.12 | 5000 | 0.66 | 23 | 54.6 | 5.57 | 0.22 | 37 |
C6025M24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 1.7 | 0.06 | 4500 | 0.56 | 20 | 58.7 | 5.99 | 0.24 | 34 |
C7025H24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 2.2 | 0.08 | 3600 | 1.02 | 36 | 48.3 | 4.93 | 0.19 | 37 |
C8025X24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 2.5 | 0.1 | 3600 | 1.23 | 43 | 48.4 | 4.94 | 0.2 | 38 |
R8038H24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 12 | 0.7 | 7000 | 2.79 | 98 | 267 | 27.23 | 1.07 | 57 |
C9225H24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 2.7 | 0.1 | 3000 | 1.56 | 55 | 44.2 | 4.51 | 0.18 | 36 |
R9238H24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 17.3 | 0.8 | 6500 | 3.76 | 133 | 224.4 | 22.88 | 0.9 | 59 |
R1225X24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 7.2 | 0.3 | 3750 | 3.21 | 113 | 109.5 | 11.17 | 0.44 | 48 |
R1238L24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 3.8 | 0.18 | 2600 | 2.96 | 104 | 71.1 | 7.26 | 0.29 | 40 |
电机保护方式 | 反接保护(边长60~120mm) | |
使用温度 | -10~+70℃ | |
绝缘耐压 | AC600V(1秒) | |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(DC500V) | |
预期寿命 | 50,000小时(25℃) | |
材质 | 含玻璃纤维PBT | |
导线 | 边长40、50 | UL1007 AWG26 2根 (+: 红色 -: 黑色) |
边长60~120 | UL1007 AWG24 2根 (+: 红色 -: 黑色) |
风扇型号 | 风扇边长边长 | 适用金属手指防护罩 | 适用树脂过滤器组件 | ||
图片 | 型号 | 图片 | 型号 | ||
C4010H12BPLB-7 | 40 | MWFG-40 | MPFG-40 | ||
C4020X12BPLB-5 | 40 | MWFG-40 | MPFG-40 | ||
C5015H12BPLB-7 | 50 | MWFG-50 | MPFG-50 | ||
C6015Y12BPLP-9 | 60 | MWFG-60 | MPFG-60 | ||
C6025M12BPLB-7 | 60 | MWFG-60 | MPFG-60 | ||
C7025H12BPLB-7 | 70 | MWFG-70 | MPFG-70 | ||
C8025X12BPLB-7 | 80 | MWFG-80 | MPFG-80 | ||
R8038H12BPLB-7 | 80 | MWFG-80 | MPFG-80 | ||
C9225H12BPLB-7 | 92 | MWFG-92 | MPFG-92 | ||
R9238H12BPLB-7 | 92 | MWFG-92 | MPFG-92 | ||
R1225X12BPLB-7 | 120 | MWFG-120 | MPFG-120 | ||
R1238M12BPLB-7 | 120 | MWFG-120 | MPFG-120 | ||
C4010H24BPLB-7 | 40 | MWFG-40 | MPFG-40 | ||
C4020X24BPLB-5 | 40 | MWFG-40 | MPFG-40 | ||
C5015H24BPLB-7 | 50 | MWFG-50 | MPFG-50 | ||
C6015Y24BPLP-9 | 60 | MWFG-60 | MPFG-60 | ||
C6025M24BPLB-7 | 60 | MWFG-60 | MPFG-60 | ||
C7025H24BPLB-7 | 70 | MWFG-70 | MPFG-70 | ||
C8025X24BPLB-7 | 80 | MWFG-80 | MPFG-80 | ||
R8038H24BPLB-7 | 80 | MWFG-80 | MPFG-80 | ||
C9225H24BPLB-7 | 92 | MWFG-92 | MPFG-92 | ||
R9238H24BPLB-7 | 92 | MWFG-92 | MPFG-92 | ||
R1225X24BPLB-7 | 120 | MWFG-120 | MPFG-120 | ||
R1238L24BPLB-7 | 120 | MWFG-120 | MPFG-120 |
外形尺寸图 | 安装孔尺寸图 | |
边长A=40mm时 | 边长A>40mm时 | |
型号 | 外观尺寸(mm) | 安装开孔尺寸(mm) | 重量 (g) | 扇叶数 | ||||
A | B | C | D | E | F | |||
C4010H12BPLB-7 | 40 | 10 | 32 | 4-φ3.5 | 38.3 | - | 17 | 7 |
C4020X12BPLB-5 | 40 | 20 | 32 | 4-φ3.5 | 38.3 | - | 29 | 5 |
C5015H12BPLB-7 | 50 | 15 | 40 | 4-φ4.5 | 51 | 48 | 33 | 7 |
C6015Y12BPLP-9 | 60 | 15 | 50 | 4-φ4.5 | 62 | 58 | 43 | 9 |
C6025M12BPLB-7 | 60 | 25 | 50 | 4-φ4.5 | 62 | 58 | 74 | 7 |
C7025H12BPLB-7 | 70 | 25 | 61.5 | 4-φ4.5 | 77 | 68 | 73 | 7 |
C8025X12BPLB-7 | 80 | 25 | 71.5 | 4-φ4.5 | 89 | 71.5 | 83 | 7 |
R8038H12BPLB-7 | 80 | 38 | 71.5 | 4-φ4.5 | 89 | 71.5 | 200 | 7 |
C9225H12BPLB-7 | 92 | 25 | 82.5 | 4-φ4.5 | 97.5 | 90.5 | 107 | 7 |
R9238H12BPLB-7 | 92 | 38 | 82.5 | 4-φ4.5 | 97.5 | 90.5 | 225 | 7 |
R1225X12BPLB-7 | 120 | 25 | 105.4 | 4-φ4.5 | 129 | 115 | 212 | 7 |
R1238M12BPLB-7 | 120 | 38 | 105.4 | 4-φ4.5 | 129 | 115 | 315 | 7 |
C4010H24BPLB-7 | 40 | 10 | 32 | 4-φ3.5 | 38.3 | - | 17 | 7 |
C4020X24BPLB-5 | 40 | 20 | 32 | 4-φ3.5 | 38.3 | - | 29 | 5 |
C5015H24BPLB-7 | 50 | 15 | 40 | 4-φ4.5 | 51 | 48 | 33 | 7 |
C6015Y24BPLP-9 | 60 | 15 | 50 | 4-φ4.5 | 62 | 58 | 43 | 9 |
C6025M24BPLB-7 | 60 | 25 | 50 | 4-φ4.5 | 62 | 58 | 74 | 7 |
C7025H24BPLB-7 | 70 | 25 | 61.5 | 4-φ4.5 | 77 | 68 | 73 | 7 |
C8025X24BPLB-7 | 80 | 25 | 71.5 | 4-φ4.5 | 89 | 71.5 | 83 | 7 |
R8038H24BPLB-7 | 80 | 38 | 71.5 | 4-φ4.5 | 89 | 71.5 | 200 | 7 |
C9225H24BPLB-7 | 92 | 25 | 82.5 | 4-φ4.5 | 97.5 | 90.5 | 107 | 7 |
R9238H24BPLB-7 | 92 | 38 | 82.5 | 4-φ4.5 | 97.5 | 90.5 | 225 | 7 |
R1225X24BPLB-7 | 120 | 25 | 105.4 | 4-φ4.5 | 129 | 115 | 212 | 7 |
R1238L24BPLB-7 | 120 | 38 | 105.4 | 4-φ4.5 | 129 | 115 | 313 | 7 |
型号 | 额定输入 电压(V) | 输入电压 范围(V) | 输入 (W) | 电流 (A) | 转速 (min-1) | 最大风量 | 最大静压 | 声压级 (db[A]) | |||
(m3/min) | (CFM) | (Pa) | (mmAq) | (inchH2O) | |||||||
C4010H12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 0.8 | 0.1 | 6600 | 0.16 | 6 | 35.8 | 3.66 | 0.14 | 28 |
C4020X12BPLB-5 | 12 | 7~14 | 1.9 | 0.2 | 8500 | 0.3 | 11 | 70.1 | 7.15 | 0.28 | 31 |
C5015H12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 1.9 | 0.2 | 6000 | 0.51 | 18 | 47.7 | 4.86 | 0.19 | 32 |
C6015Y12BPLP-9 | 12 | 7~14 | 4 | 0.3 | 5000 | 0.66 | 23 | 54.6 | 5.57 | 0.22 | 37 |
C6025M12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 1.7 | 0.1 | 4500 | 0.56 | 20 | 49.1 | 5.99 | 0.24 | 34 |
C7025H12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 2.2 | 0.2 | 3600 | 1.02 | 36 | 48.3 | 4.93 | 0.19 | 37 |
C8025X12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 2.4 | 0.2 | 3600 | 1.34 | 47 | 50.5 | 5.15 | 5.15 | 38 |
R8038H12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 14.4 | 1.4 | 7000 | 2.79 | 98 | 267 | 27.23 | 1.07 | 57 |
C9225H12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 2.6 | 0.2 | 3000 | 1.58 | 56 | 41 | 4.18 | 0.16 | 36 |
R9238H12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 18.7 | 1.9 | 6500 | 3.76 | 133 | 224.4 | 22.88 | 0.9 | 59 |
R1225X12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 6.2 | 0.5 | 3750 | 3.21 | 113 | 109.5 | 11.17 | 0.44 | 48 |
R1238M12BPLB-7 | 12 | 7~14 | 4.8 | 0.4 | 2900 | 3.26 | 115 | 86.4 | 8.81 | 0.35 | 43 |
C4010H24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 1.4 | 0.1 | 6600 | 0.23 | 8 | 66.2 | 6.75 | 0.27 | 37 |
C4020X24BPLB-5 | 24 | 15~27 | 1.9 | 0.1 | 8500 | 0.3 | 11 | 70.1 | 7.15 | 0.28 | 31 |
C5015H24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 2.4 | 0.1 | 6000 | 0.51 | 18 | 47.7 | 4.86 | 0.19 | 32 |
C6015Y24BPLP-9 | 24 | 15~27 | 3.6 | 0.2 | 5000 | 0.66 | 23 | 54.6 | 5.57 | 0.22 | 37 |
C6025M24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 1.7 | 0.1 | 4500 | 0.56 | 20 | 58.7 | 5.99 | 0.24 | 34 |
C7025H24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 2.2 | 0.1 | 3600 | 1.02 | 36 | 48.3 | 4.93 | 0.19 | 37 |
C8025X24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 2.5 | 0.1 | 3600 | 1.23 | 43 | 48.4 | 4.94 | 0.2 | 38 |
R8038H24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 12 | 0.7 | 7000 | 2.79 | 98 | 267 | 27.23 | 1.07 | 57 |
C9225H24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 2.7 | 0.1 | 3000 | 1.56 | 55 | 44.2 | 4.51 | 0.18 | 36 |
R9238H24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 17.3 | 0.8 | 6500 | 3.76 | 133 | 224.4 | 22.88 | 0.9 | 59 |
R1225X24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 7.2 | 0.3 | 3750 | 3.21 | 113 | 109.5 | 11.17 | 0.44 | 48 |
R1238L24BPLB-7 | 24 | 15~27 | 3.8 | 0.18 | 2600 | 2.96 | 104 | 71.1 | 7.26 | 0.29 | 40 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|