●全部配有库存。
●价格便宜,性价比高。
规格表
|
|
MABT-IR300B | 色带 | LM-390A LM-380E | 黑色 | 50 | 标准单价 | | | 另定 |
MABT-305Y | 贴纸 | 5mm(黄) | 8 |
MABT-305W | 5mm(白) |
MABT-309Y | 9mm(黄) |
MABT-309W | 9mm(白) |
MABT-312Y | 12mm(黄) |
MABT-312W | 12mm(白) |
交货期
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。