尺寸图

规格表
|
|
NGTA-13-10B | G1/4 | 13.0 | 9.0 | 13.2~13.4 | 10 |
NGTA-17-13B | G3/8 | 16.5 | 10.0 | 16.7~16.9 | 13 |
NGTA-21-15B | G1/2 | 20.8 | 21~21.2 | 16 |
NGTA-21-18B | 18.3 |
NGTA-21-21B | 10.5 | 22 |
NGTA-26-26B | G3/4 | 26.2 | 15.0 | 26.5~26.8 | 26.5 |
NGTA-26-28B | 28.5 |
NGTA-33-34B | G1 | 33.0 | 33.3~33.6 | 34.5 |
NGTA-42-42B | G1 1/4 | 41.7 | 20.0 | 42~42.3 | 43 |
NGTA-48-48B | G1 1/2 | 47.8 | 48~48.4 | 48 |
材质规格
产品概述
【用途】:通用树脂接头是树脂保护管的配套产品,配合使用可实现保护管与设备的连接、固定,从而起到电缆保护,不受外力磨损及绝缘等作用。
【方法】:可安装在面板上或接入设备箱体上,也可根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上,只需软管插入接口锁紧即可。
【特长】:
1.采用UL94V-2的尼龙66制品。
2.螺纹规格是G(PF)螺纹。
3.优质选材,绝缘性好,安装简单快捷
4.生产工艺严谨,压制整齐光滑无毛刺,螺纹清晰分明
产品特点
使用案例
相关产品
规格表


|
|
NGTA-13-10B | G1/4 | 13.0 | 9.0 | 13.2~13.4 | 10 |
NGTA-17-13B | G3/8 | 16.5 | 10.0 | 16.7~16.9 | 13 |
NGTA-21-15B | G1/2 | 20.8 | 21~21.2 | 16 |
NGTA-21-18B | 18.3 |
NGTA-21-21B | 10.5 | 22 |
NGTA-26-26B | G3/4 | 26.2 | 15.0 | 26.5~26.8 | 26.5 |
NGTA-26-28B | 28.5 |
NGTA-33-34B | G1 | 33.0 | 33.3~33.6 | 34.5 |
NGTA-42-42B | G1 1/4 | 41.7 | 20.0 | 42~42.3 | 43 |
NGTA-48-48B | G1 1/2 | 47.8 | 48~48.4 | 48 |