特长 MISUMI独创经济型中继用并口连接器
●以焊接方式安装电缆,用于与插针连接器进行中继连接。
基本规格额定电流: 5A以下
额定电压: AC500V以下
适用电线尺寸: AWG30~24或0.05mm
2~0.2mm
2特性及材质请参阅
>>点击此处 ·在与其他制造厂的连接器接合时,请事先充分确认尺寸和特性后使用。·连接器的组合方式详见>>点击此处。 规格表
|
RC-60140 | 14 | 43.92 | 35.99 | 21.4 | 32.5 | φ6.8±0.2 | 26.5 |
RC-60240 | 24 | 54.71 | 46.79 | 21.0 | 32.1 | φ8.7±0.2 | 32.0 |
RC-60360 | 36 | 67.69 | 59.74 | 23.0 | 34.1 | φ11.5±0.2 | 40.0 |
RC-60500 | 50 | 82.78 | 74.85 | 25.4 | 36.5 | φ12.0±0.2 | 53.5 |