特长 MISUMI独创经济型面板固定用并口插孔连接器
●安装在面板上,用于与插针连接器进行连接。
●电缆连接方法为焊接。
基本规格额定电流 : 5A以下
额定电压 : AC500V以下
适用电线尺寸 : AWG30~24或0.05mm
2~0.2mm
2特性及材质请参阅
>>点击此处 ·还能与其它制造商的相同规格连接器(安费诺连接器、带状连接器、波纹管连接器)连接,请在仔细确认规格及特性后再使用。·连接器的组合方式详见>>点击此处。 规格表
|
RC-40140 | 14 | 43.92 | 35.99 | 23.9 | 35.30 | 9.5 |
RC-40240 | 24 | 54.71 | 46.79 | 34.7 | 46.08 | 12.5 |
RC-40360 | 36 | 67.69 | 59.74 | 47.7 | 59.04 | 15.0 |
RC-40500 | 50 | 82.78 | 74.85 | 62.8 | 74.15 | 19.0 |