• 焊接弹簧锁定型连接器(插针) 并口型
  • 焊接弹簧锁定型连接器(插针) 并口型
  • 焊接弹簧锁定型连接器(插针) 并口型
  • 焊接弹簧锁定型连接器(插针) 并口型
  • 焊接弹簧锁定型连接器(插针) 并口型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

焊接弹簧锁定型连接器(插针) 并口型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
使用方法
尺寸图
特长  MISUMI独创经济型并口插针连接器
●以焊接方式连接电缆,用于连接面板型连接器。
基本规格
额定电流: 5A以下
额定电压: AC500V以下
适用电线尺寸: AWG30~24或0.05mm2~0.2mm2
特性及材质请参阅>>点击此处
·在与其他制造厂的连接器接合时,请事先充分确认尺寸和特性后使用。
·连接器的组合方式详见>>点击此处

规格表




型号芯数A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)重量(g)
RC-301401438.041.421.2φ6.8±0.222.5
RC-302402448.841.021.2φ8.7±0.228.5
RC-303603662.042.422.6φ11.5±0.236.0
RC-305005077.045.024.8φ12.0±0.249.5

使用例

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > 焊接弹簧锁定型连接器(插针) 并口型
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页