特长 IEEE1284快速锁定金属罩壳●采用锌合金压铸的材质,轻便牢固,此外,具有屏蔽作用。
●采用快速锁定机构,可轻松拆装。
●采用分割结构,便于进行组装作业。
●压接式插针连接器(101**-6000EL)
>>点击此处专用的罩壳。
·不能用于焊接式插针连接器、压接式插孔面板安装连接器。
·请注意电缆引出口尺寸。
·面板安装侧的面板厚度包括垫圈在内,请设为2.0mm以下。否则,可能导致无法锁定。
制造商: 3M
规格表
|
10314-C200-000 | 14 | 25.8 | 19.9 | φ6.8 | - | - | 19.9 | 23.64 | 12.8 |
10320-C200-000 | 20 | 29.7 | 21.0 | φ8.0 | - | - | 23.8 | 27.45 | 12.0 |
10326-C200-000 | 26 | 33.5 | 24.8 | φ8.5 | - | - | 27.6 | 31.26 | 12.0 |
10336-C200-000 | 36 | 39.8 | 31.1 | - | 9.1 | R4.5 | 33.9 | 37.61 | 15.1 |
10350-C200-000 | 50 | 48.7 | 40.0 | - | 10.0 | R4.5 | 42.8 | 46.5 | 17.9 |
10368-C200-000 | 68 | 60.1 | 51.4 | - | 12.0 | R4.5 | 54.2 | 57.93 | 20.1 |
概述・特性
[ M ]材质
|
外壳主体、外壳盖板 | 锌合金压铸 | 镀镍 |
锁扣 | 不锈钢 | - |
电线固定头 | 铜合金 | 镀镍 |
平头螺丝M2.6×6 | 铁 | - |
圆头小螺丝M2.6×4 | 铁 | - |