类型 | 截面积 (mm2) | 颜色 | 长度 | AWG 规格 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 绝缘 | ||
厚度 (mm) | 材质 | ||||||||
KIV | 0.5 | R(红) | ![]() | 100米 整卷销售 | 20 | 2.5 | 11.4 | 0.8 | PVC |
0.75 | BK(黑) | ![]() | 18 | 2.7 | 14.3 | 0.8 | |||
1.25 | BE(蓝) | ![]() | 16 | 3.1 | 20.7 | 0.8 | |||
2 | W(白) | ![]() | 14 | 3.4 | 28.6 | 0.8 | |||
3.5 | G(绿) | ![]() | 12 | 4.1 | 46.2 | 0.8 | |||
5.5 | Y(黄) | ![]() | 10 | 5.1 | 71.6 | 1 |
环境温度(℃) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
电流减少系数 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
类型 | 截面积 (mm2) | 颜色 | 长度 | AWG 规格 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | |||||||
允许通过最大电流A(30℃) | 导体电阻 Ω/km(20℃) | 绝缘特性 MΩ/km(20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||
KIV | 0.5 | R(红) | ![]() | 100 (整卷销售) | 20 | 2.5 | 11.4 | 4 | 36.7 | 50 | 3000 | 20/0.18 | 0.9 | 无 | 0.8 | PVC |
0.75 | BK(黑) | ![]() | 18 | 2.7 | 14.3 | 12 | 24.4 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | ||||||
1.25 | BE(蓝) | ![]() | 16 | 3.1 | 20.7 | 16 | 14.7 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | ||||||
2.0 | W(白) | ![]() | 14 | 3.4 | 28.6 | 20 | 9.5 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | ||||||
3.5 | G(绿) | ![]() | 12 | 4.1 | 46.2 | 30 | 5.09 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | ||||||
5.5 | Y(黄) | ![]() | 10 | 5.1 | 71.6 | 41 | 3.27 | 70/0.32 | 3.1 | 1 |
环境温度(℃) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
电流减少系数 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|