L(m) | 0.5 | 1~3 |
公差 | +20mm | +50mm |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~10根 | 11~30根 | 31~50根 | 51根以上 |
标准单价 | ![]() | ![]() | 另定 |
连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 芯数 | 全长 (m) |
GRNES EMI对策塑料罩壳 快速锁定/起重螺丝兼用 米思米原创型 (出厂设定为快速锁定型, 起重螺丝一起包装) 压接式住友3M连接器 ![]() 插针 | H-WA (插针) | ![]() | 20 36 50 | 1 3 |
HH-WA (插针·插针) | ![]() | 0.5 1 2 |
线号 | 线色 | 线号 | 线色 |
1 | 白/黑1 | 26 | 桃/赤3 |
2 | 白/赤1 | 27 | 桃/黑4 |
3 | 白/黑2 | 28 | 桃/赤4 |
4 | 白/赤2 | 29 | 桃/黑长 |
5 | 白/黑3 | 30 | 桃/赤长 |
6 | 白/赤3 | 31 | 紫/黑1 |
7 | 白/黑4 | 32 | 紫/赤1 |
8 | 白/赤4 | 33 | 紫/黑2 |
9 | 白/黑长 | 34 | 紫/赤2 |
10 | 白/赤长 | 35 | 紫/黑3 |
11 | 黄/黑1 | 36 | 紫/赤3 |
12 | 黄/赤1 | 37 | 紫/黑4 |
13 | 黄/黑2 | 38 | 紫/赤4 |
14 | 黄/赤2 | 39 | 紫/黑长 |
15 | 黄/黑3 | 40 | 紫/赤长 |
16 | 黄/赤3 | 41 | 灰/黑1 |
17 | 黄/黑4 | 42 | 灰/赤1 |
18 | 黄/赤4 | 43 | 灰/黑2 |
19 | 黄/黑长 | 44 | 灰/赤2 |
20 | 黄/赤长 | 45 | 灰/黑3 |
21 | 桃/黑1 | 46 | 灰/赤3 |
22 | 桃/赤1 | 47 | 灰/黑4 |
23 | 桃/黑2 | 48 | 灰/赤4 |
24 | 桃/赤2 | 49 | 灰/黑长 |
25 | 桃/黑3 | 50 | 灰/赤长 |
额定电流 | 0.5A |
额定电压 | 150V(AC) |
适用温度 | -55℃~+105℃ |
耐电压(1分钟) | AC 500V |
材质 | 铜合金、PBT、钢镀镍 |
UL No. | 20276 |
AWG尺寸 | 28 |
导体材质 | 镀锡铜 |
绝缘体材质 | PVC |
外皮材质 | PVC |
导体电阻 | <246Ω/km |
额定电压 | 30V |
耐电压(1分钟) | AC 500V |
绝缘电阻 | >10mΩ/km |
温度范围 | -25℃~+80℃ |
屏蔽 | 单层屏蔽 |
20芯(13P) | 7.2 | 1A |
36芯(20P) | 7.8 | 1.23A |
50芯(25P) | 8.4 | 1.14A |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|