L(m) | 0.5 | 1~3 |
公差 | +20mm | +50mm |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~10根 | 11~30根 | 31~50根 | 51根以上 |
标准单价 | 另定 |
连接器类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 | 芯数 | 全长(m) |
GLFNS 焊接式连接器 M2.6螺丝锁定 富士通 |
S-WA (插孔) |
40 | 0.5 1 2 3 |
|
SS-WA (插孔·插孔) |
0.5 1 2 |
额定电流 | <DC3A |
额定电压 | <250V(AC) |
耐电压(1分钟) | AC 500V |
材质 | PET(外壳)、铜合金镀金(导体) |
温度范围 | -55℃~+85℃ |
40芯(20P) | 7.8 | 1.23A |
UL No. | 20276 |
AWG尺寸 | 28 |
导体材质 | 镀锡铜 |
绝缘体材质 | PVC |
外皮材质 | PVC |
导体抵抗 | <246Ω/km |
额定电压 | 30V |
耐电压(1分钟) | AC 500V |
绝缘抵抗 | >10mΩ/km |
温度范围 | -25℃~+80℃ |
屏蔽 | 单层屏蔽 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|