L(m) | 0.5 | 1~3 |
公差 | +20mm | +50mm |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~10根 | 11~30根 | 31~50根 | 51根以上 |
标准单价 | 另定 |
连接器类型 |
形状规格类型 |
外形示意图 |
芯数 |
全长(m) |
GLDJS EMI对策型 M2.6短螺丝 米思米原创型 |
P-WA (插针) |
9 15 25 37 |
1 3 |
|
S-WA (插孔) |
||||
PP-WA (插针·插针) |
0.5 1 2 |
|||
SS-WA (插孔·插孔) |
||||
PS-WA (插针·插孔) |
额定电流 | 3A |
额定电压 | 500V(AC) |
耐电压(1分钟) | AC 1000V |
材质 | 铜镀金、钢镀锡 |
温度范围 | -55℃~+105℃ |
UL No. | 20276 |
AWG尺寸 | 28 |
导体材质 | 镀锡铜 |
绝缘体材质 | PVC |
外皮材质 | PVC |
导体电阻 | <246Ω/km |
额定电压 | 30V |
耐电压(1分钟) | AC 500V |
绝缘电阻 | >10mΩ/km |
温度范围 | -25℃~+80℃ |
屏蔽 | 单层屏蔽 |
9芯(5P) | 5.1 | 1A |
15芯(8P) | 5.5 | 1A |
25芯(13P) | 6.7 | 1A |
37芯(20P) | 7.6 | 1.23A |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|